C7.1

Engine Diesel Industri C7.1

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
275 hp
205 kW
Torsi Maksimum
774 lb-ft di 1400 rpm
1050 Nm di 1400 rpm
Emisi
Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN
Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN

Ikhtisar

Ketahanannya menghadapi kondisi, aplikasi, dan lingkungan yang menantang, menjadikan Engine Diesel Industri Cat?� C7.1 dalam kisaran daya ini, solusi yang sempurna untuk peralatan tugas sulit Anda. Bermodalkan keahlian dan inovasi engine diesel selama berdekade-dekade untuk mengembangkan engine ini, peralatan ini memiliki biaya operasional rendah dan keandalan serta ketahanan Cat legendaris yang memberi Anda keuntungan luar biasa. Dan yang lebih penting, engine disokong oleh jaringan dealer Cat kelas dunia yang siap menyervis dan mendukung setiap engine industri Cat. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C7.1 mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Pemanen Kombinasi/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C7.1, dengan peringkat: 116-205 bkW (140-275 bhp) di 2200-2500 rpm, memenuhi standar emisi Stage II China, setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Engine tersedia dengan Fleksibilitas UE dan EPA AS, serta untuk area dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Produk untuk C7.1

Daya Maksimum 275 hp 205 kW
Torsi Maksimum 774 lb-ft di 1400 rpm 1050 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 2200-2500 rpm 2200-2500 rpm
Daya Minimum 155.6 hp 116 kW
Emisi Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN
Panjang 36.6 in 929 mm
Lebar 26.3 in 668 mm
Tinggi 32.2 in 817 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 1115 lb 506 kg
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5.3 in 135 mm
Kapasitas Silinder 427.7 in³ 7.01 l
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

C7.1 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Air cleaner standar

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik lengkap, semua konektor, dan wiring loom tahan air dan dirancang untuk bertahan dalam lingkungan nonjalan raya yang kasar dan sulit, fitur perangkat lunak yang fleksibel dan dapat dikonfigurasi, serta CAN bus SAE J1939 yang didukung penuh menghasilkan alat berat yang sangat terintegrasi

Sistem Pendinginan

  • Temperatur tangki atas 108 °C (226 °F) sebagai standar untuk meminimalkan ukuran paket pendingin, campuran glikol air 50:50, panduan terperinci mengenai desain dan validasi sistem pendinginan tersedia untuk memastikan keandalan alat berat.

Sistem Buang

  • Tersedia filter partikulat diesel dan sistem regenerasi dengan berbagai opsi saluran masuk dan saluran keluar.

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Berbagai pilihan antarmuka drivetrain, termasuk konfigurasi SAE1, SAE2, atau SAE3

Sistem Bahan Bakar

  • Common rail tekanan tinggi elektronik, Teknologi ACERTTM, desain filter yang inovatif untuk memastikan perlindungan engine secara maksimum.

Sistem Pelumas

  • Berbagai pilihan wadah untuk aplikasi yang berbeda

Power Take Off

  • Flensa SAE A atau SAE B di sisi kiri. PTO ganda sisi kanan juga tersedia. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine pada beberapa aplikasi, juga tersedia kompresor yang dipasang di pabrik.

Umum

  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C7.1 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C7.1 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C7.1 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

360 View