Engine Diesel C1.1 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel Industri C1.1

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
28.2 hp
21 kW
Torsi Maksimum
49.4 lb-ft di 2400 rpm
67 Nm di 2400 rpm
Emisi
Setara EPA Tier 4 Interim AS
Setara EPA Tier 4 Interim AS

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat?� C1.1 memberikan kinerja yang mengesankan di berbagai kisaran kecepatan dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang sangat ringkas dan keragaman opsinya memastikan engine ini ideal untuk berbagai jenis aplikasi kecil, nonjalan raya. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian keseluruhan pemilik alat berat. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C1.1 mencakup: Dukungan Pesawat di Darat, Unit Daya Tambahan, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Konstruksi, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Menara Lampu Bergerak, Pompa, Trencher, dan Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C1.1 dengan peringkat: 13,7-21 bkW (18,4-28 bhp) di 2200-3400 rpm, memenuhi standar emisi setara EPA Tier 4 Interim. Engine tersedia menggunakan standar emisi EPA Flexibility AS dan untuk Eropa, dan tergantung pada standar emisi yang berlaku, mungkin diperkenalkan di kawasan dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.

Spesifikasi Produk untuk C1.1

Daya Maksimum 28.2 hp 21 kW
Torsi Maksimum 49.4 lb-ft di 2400 rpm 67 Nm di 2400 rpm
Kecepatan Tetapan 2200-3400 rpm 2200-3400 rpm
Daya Minimum 19.7 hp 14.7 kW
Emisi Setara EPA Tier 4 Interim AS Setara EPA Tier 4 Interim AS
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah
Diameter 3 in 77 mm
Langkah 3.2 in 81 mm
Kapasitas Silinder 69 in³ 1.13 l
Rasio Kompresi 23.0:1 23.0:1
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated)
Sistem Pembakaran Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -
Panjang 19.3 in 491 mm
Lebar 15.7 in 400 mm
Tinggi 22.7 in 576 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 191 lb 87 kg

C1.1 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Manifold masuk dengan pilihan saluran masuk.

Sistem Kontrol

  • Alternator 12 volt 40 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan

  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 6 1/2
  • Pilihan rumah flywheel pelat belakang standar atau SAE No. 5

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Solenoid Pemutus Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumas

  • Bak penampung oli profil rendah
  • Filter oli pelumas spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumas

Umum

  • Blok engine besi cor
  • Manifold buang besi cor-- saluran keluar samping
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C1.1 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Diesel C1.1 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C1.1 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi