Peringkat Daya
Daya Maksimum | 2481 hp 1850 kW |
Torsi Maksimum | 13424 lb-ft di 820 rpm 18200 Nm di 820 rpm |
Kecepatan Tetapan | 750-1000 rpm 750-1000 rpm |
Daya Minimum | 1998 hp 1490 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3606 menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri yang didukung oleh engine 3606 mencakup Konstruksi, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, dan Pertambangan. Engine 3606 ini, dengan peringkat: 1490-1850 bkW (1998-2481 bhp) di 750-1000 rpm, tidak disertifikasi dan tersedia untuk kawasan nonregulasi global.
Daya Maksimum | 2481 hp 1850 kW |
Torsi Maksimum | 13424 lb-ft di 820 rpm 18200 Nm di 820 rpm |
Kecepatan Tetapan | 750-1000 rpm 750-1000 rpm |
Daya Minimum | 1998 hp 1490 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Kapasitas Silinder | 6764 in³ 110.8 l |
Rasio Kompresi | 13:01 13:01 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 157 in 3988 mm |
Lebar | 69 in 1748 mm |
Tinggi | 103 in 2626 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 34500 lb 15680 kg |