Peringkat Daya
Daya Maksimum | 217 hp 162 kW |
Torsi Maksimum | 663 lb-ft di 1400 rpm 900 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1950-2200 rpm 1950-2200 rpm |
Daya Minimum | 150 hp 112 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Ketahanannya menghadapi kondisi, aplikasi, dan lingkungan yang menantang, menjadikan Engine Diesel Industri Cat?� C7.1 dalam kisaran daya ini, solusi yang sempurna untuk peralatan tugas sulit Anda. Bermodalkan keahlian dan inovasi engine diesel selama berdekade-dekade untuk mengembangkan engine ini, peralatan ini memiliki biaya operasional rendah dan keandalan serta ketahanan Cat legendaris yang memberi Anda keuntungan luar biasa. Dan yang lebih penting, engine disokong oleh jaringan dealer Cat kelas dunia yang siap menyervis dan mendukung setiap engine industri Cat. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C7.1 mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Pemanen Kombinasi/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C7.1, dengan peringkat: 105-162 bkW (140-220 lb) di 1950-2200 rpm, memenuhi standar emisi Stage II China, setara EPA Tier 2, setara Stage II UE. Tersedia di China dan kawasan tanpa regulasi.
Daya Maksimum | 217 hp 162 kW |
Torsi Maksimum | 663 lb-ft di 1400 rpm 900 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1950-2200 rpm 1950-2200 rpm |
Daya Minimum | 150 hp 112 kW |
Emisi | Nonjalan Raya Stage III China, ECE R96 Stage IIIA UN Nonjalan Raya Stage III China, ECE R96 Stage IIIA UN |
Konfigurasi Engine | Diesel Sejajar 6, Siklus 4 Langkah Diesel Sejajar 6, Siklus 4 Langkah |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Langkah | 5.3 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 427.7 in³ 7.01 l |
Rasio Kompresi | 18.2:1 18.2:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 44.9 in 1140 mm |
Lebar | 28.4 in 720 mm |
Tinggi | 32.3 in 820 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 1118 lb 507 kg |