Peringkat Daya
Daya Maksimum | 134 hp 100 kW |
Torsi Maksimum | 391 lb-ft di 1500 rpm 530 Nm di 1500 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2000-2400 rpm 2000-2400 rpm |
Daya Minimum | 74 hp 55 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine traktor pertanian Cat® C3.6 menawarkan keseimbangan antara ukuran yang ringkas, keandalan, dan kinerja yang sempurna. Engine ini ditawarkan pada peringkat kisaran hingga 100 kW (134 hp) di 2200 rpm.
C3.6 didesain sesuai dengan persyaratan khusus traktor pertanian termasuk wadah struktural dengan poros penyeimbang ganda yang menyatu.
Engine C3.6 memenuhi standar emisi 2014 Jepang, EPA Tier 4 Final AS, dan Stage V UE.
Daya Maksimum | 134 hp 100 kW |
Torsi Maksimum | 391 lb-ft di 1500 rpm 530 Nm di 1500 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2000-2400 rpm 2000-2400 rpm |
Daya Minimum | 74 hp 55 kW |
Emisi | EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE |
Konfigurasi Engine | Sejajar 4 Sejajar 4 |
Diameter | 3.9 in 98 mm |
Langkah | 4.7 in 120 mm |
Kapasitas Silinder | 220 in³ 3.6 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF atau DOC+DPF+SCR DOC+DPF atau DOC+DPF+SCR |
Panjang | 26.8 in 667 mm |
Lebar | 22.2 in 564 mm |
Tinggi | 33.7 in 855 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 840 lb 381 kg |