3512

Pompa Pemadam Kebakaran Diesel 3512

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
1600 hp
1193 kW
Emisi
Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Tidak Disetujui FM. Tidak Terdaftar UL
Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Tidak Disetujui FM. Tidak Terdaftar UL
Kecepatan Tetapan
1460-1750 rpm
1460-1750 rpm

Ikhtisar

Engine Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Industri Cat?� 3512 ditawarkan pada peringkat kisaran 1066-1193 kW (1430-1600 hp) di 1460-1750 rpm. Peringkat ini tidak disertifikasi, tidak Disetujui FM, dan tidak Terdaftar UL. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Starter sesuai permintaan selalu menjadi hal wajib untuk engine pompa pemadam kebakaran. Engine pompa pemadam kebakaran Cat?� punya reputasi starter yang andal serta masa pakai yang lama dan efisien.

Spesifikasi Produk untuk 3512

Daya Maksimum 1600 hp 1193 kW
Kecepatan Tetapan 1460-1750 rpm 1460-1750 rpm
Daya Minimum 1430 hp 1066 kW
Emisi Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Tidak Disetujui FM. Tidak Terdaftar UL Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Tidak Disetujui FM. Tidak Terdaftar UL
Konfigurasi Engine V-12, Diesel Siklus 4 langkah V-12, Diesel Siklus 4 langkah
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.5 in 190 mm
Kapasitas Silinder 2105 in³ 34.5 l
Rasio Kompresi 13.0:1 13.0:1
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -
Panjang 113.8 in 2890 mm
Tinggi 68.6 in 1743 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 13999 lb 6350 kg

3512 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner. Tipe panel kering tugas reguler dengan indikator servis, turbocharger, aftercooler mantel air.
  • Turbocharger, dipasang di belakang
  • Aftercooler mantel air

Sistem Kontrol

  • Alternator pengisi 24 volt, 35 amp
  • Pengatur, RH, 3161 dengan wadah oli sintetis yang mengisi sendiri
  • Kontrol rasio udara-bahan bakar
  • Kontrol kecepatan mekanis, tanpa kontrol torsi
  • Kontrol pengatur
  • Penguncian positif

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, sentrifugal

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 0
  • 151 gigi flywheel
  • Rumah flywheel SAE No. 0
  • Rotasi standar SAE

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar, dengan indikator servis, tipe kartrid dengan servis Kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar

Instrumentasi

  • Panel Instrumen, Kanan
  • Pengukur tekanan oli engine.
  • Pengukur tekanan bahan bakar
  • Pengukur diferensial filter oli
  • Pengukur temperatur mantel air
  • Meter servis, elektrik
  • Takometer

Sistem Pelumas

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Dipstick oli
  • Pompa oli
  • Filter oli, tipe kartrid dengan servis Kanan
  • Bak penampung oli dangkal
  • Pembuangan asap (tidak dipasang)

Sistem Pemasangan

  • Rel, dudukan, panjang engine, 254 mm (10 in), tipe industri, saluran C.
  • Tercakup di engine tingkat atas tertentu

Power Take Off

  • Penggerak aksesori, atas Kanan
  • Rumah depan, satu sisi

Sistem Perlindungan

  • Kotak cabang
  • Pemutus manual, Kanan
  • Perlindungan pemutus keselamatan, dialiri energi untuk shutdown
  • Tekanan oli rendah, idle rendah 69 kPa (10 psi); idle tinggi 207 kPa (30 psi)
  • Temperatur air
  • Kecepatan berlebih
  • 3161 solenoid pengatur yang dialiri energi untuk shutdown

Sistem Start

  • Sakelar start

Umum

  • Peredam getaran
  • Cincin pengangkat
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana 3512 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Pompa Pemadam Kebakaran 3512 - Tingkat Regulasi Tinggi & Rendah

Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Pompa Pemadam Kebakaran 3512 - Tingkat Regulasi Tinggi & Rendah