Miniescavatore 301.7 CR

Miniescavatori 301.7 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
21 HP
15.7 kW
Peso operativo
4222 lb
1915 kg
Profondità di scavo
100 pollici
2540 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 301.7 CR offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino al 15% Minore costo totale di gestione

con più parti comuni, costi di riparazione inferiori e cabina inclinabile

Fino al 20% nelle operazioni

con impostazioni operatore programmabili e cicli più rapidi

Caratteristiche tecniche di 301.7 CR

Potenza netta 21 HP 15.7 kW
Modello motore C1.1 C1.1
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Foro 3 pollici 77 mm
Corsa 3.2 pollici 81 mm
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Potenza lorda - ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Cilindrata 69 in³ 1.1 l
Nota Potenza netta conforme agli standard ISO 9249:2007 e 80/1269/EEC. Potenza netta conforme agli standard ISO 9249:2007 e 80/1269/EEC.
Nota (1) Potenza del motore conforme agli standard ISO 14396:2002. Potenza del motore conforme agli standard ISO 14396:2002.
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Potenza lorda - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 HP 15.7 kW
Peso operativo 4222 lb 1915 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 3946 lb 1790 kg
Peso operativo massimo con tettuccio** 4222 lb 1915 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno.
Nota (1) *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno. *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno.
Nota (3) ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna. ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.
UE: peso su targhetta CE*** 4167 lb 1890 kg
Profondità di scavo 100 pollici 2540 mm
Rotazione posteriore 25.6 pollici 650 mm
Altezza di trasporto complessiva 90.6 pollici 2300 mm
Massima altezza della lama 10.6 pollici 270 mm
Distanza libera da terra minima da sotto carro 5.5 pollici 140 mm
Lunghezza carro complessiva 62.6 pollici 1590 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 40.9 pollici 1040 mm
Gioco di scarico massimo 98.8 pollici 2510 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 9.1 pollici 230 mm
Altezza di scavo massima 137.4 pollici 3490 mm
Larghezza cingolo - Esteso 51.18 pollici 1300 mm
Sbraccio massimo - A terra 159.8 pollici 4060 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 17.4 pollici 442 mm
Rotazione del braccio - sinistra 65 ° 65 °
Lunghezza avambraccio 45.7 pollici 1160 mm
Parete verticale 74.4 pollici 1890 mm
Larghezza cingolo - Ritratto 39 pollici 990 mm
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Sbraccio massimo 162.6 pollici 4130 mm
Sbraccio con braccio ritratto 63.8 pollici 1620 mm
Lunghezza totale di spedizione* 141.3 pollici 3590 mm
Massima profondità della lama 10.4 pollici 265 mm
Altezza 8.9 pollici 225 mm
Nota *Estesa – 1.300 mm (51 pollici) *Estesa – 1.300 mm (51 pollici)
Larghezza* 39 pollici 990 mm
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3553.4 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 2132.1 psi 147 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 2135.7 lbf 9.5 kN
Portata della pompa a 2.400 giri/min 17.4 gal/min 66 L/min
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3553.4 psi 245 bar
Forza di scavo - Benna 3641.9 lbf 16.2 kN
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3553.4 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 3553.4 psi 245 bar
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 3.7 gal/min 14 L/min
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 8.7 gal/min 33 L/min
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 1865.9 lbf 8.3 kN
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 9.1 pollici 230 mm
Lunghezza totale di spedizione* 142.5 pollici 3620 mm
Larghezza cingolo - Esteso 51.18 pollici 1300 mm
Lunghezza carro complessiva 62.6 pollici 1590 mm
Sbraccio massimo - A terra 153.5 pollici 3900 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 42.9 pollici 1090 mm
Rotazione del braccio - sinistra 65 ° 65 °
Sbraccio massimo 156.3 pollici 3970 mm
Massima profondità della lama 10.4 pollici 265 mm
Profondità di scavo 92.5 pollici 2350 mm
Gioco di scarico massimo 96.5 pollici 2450 mm
Massima altezza della lama 10.6 pollici 270 mm
Rotazione posteriore 25.6 pollici 650 mm
Sbraccio con braccio ritratto 64.2 pollici 1630 mm
Distanza libera da terra minima da sotto carro 5.5 pollici 140 mm
Altezza di trasporto complessiva 90.6 pollici 2300 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 17.4 pollici 442 mm
Lunghezza avambraccio 37.8 pollici 960 mm
Parete verticale 70.9 pollici 1800 mm
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Larghezza cingolo - Ritratto 39 pollici 990 mm
Altezza di scavo massima 135 pollici 3430 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Forza di trazione massima - Alta velocità 2675.2 lbf 11.9 kN
Velocità di marcia - Alta 2.7 miglia/h 4.4 km/h
Pressione a terra - Peso massimo 4.4 psi 30 kPa
Velocità di marcia - Bassa 1.8 miglia/h 2.9 km/h
Forza di trazione massima - Bassa velocità 4136.5 lbf 18.4 kN
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Pressione a terra - Peso minimo 4 psi 27.9 kPa
Olio motore 1.2 gal (US) 4.4 l
Serbatoio idraulico 4.8 gal (US) 18 l
Serbatoio del combustibile 5.8 gal (US) 22 l
Sistema di raffreddamento 1 gal (US) 3.9 l
Impianto idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Cingoli in acciaio 110 lb 50 kg
Avambraccio lungo 22 lb 10 kg
Carro espandibile Valvola combustibile Valvola combustibile
Contrappeso rinforzato 148 lb 67 kg
Velocità di rotazione della macchina 9.8 r/min 9.8 r/min
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Riciclabilità 95% 95%

301.7 CR Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore Cat C1.1 (U.S. EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Freno di rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio inclinabile
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Sollevamento della macchina a 2 punti
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso
  • Sedile in vinile senza sospensioni
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Vano portaoggetti
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce braccio, alogena
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up

SOTTOCARRO

  • Carro espandibile
  • Cinghia in gomma (larghezza 230 mm/9 in)
  • Lame apripista
  • Lama apripista con flottaggio
  • Tendicingoli idraulici
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (1.780 mm/70 pollici)
  • Avambraccio standard (960 mm/37,8 in)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Avvisatore acustico
  • Presa di alimentazione 12 volt

301.7 CR Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Senza pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sedile in vinile con sospensioni
  • Luci anteriori a LED
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luce braccio a LED
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro

SOTTOCARRO

  • Cingoli in acciaio (larghezza 230 mm/9 in)

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.160 mm/45,7 in)
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Product Link PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Protezione, tettuccio
  • Protezione, rete

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Scarico Eco
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Contrappeso rinforzato

Scopri il confronto tra 301.7 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 301.7 CR

Miniescavatore idraulico 301.7 CR

Miniescavatore idraulico 301.7 CR

Miniescavatore idraulico 301.7 CR

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Miniescavatore idraulico 301.7 CR

Miniescavatore idraulico 301.7 CR

Miniescavatore idraulico 301.7 CR
Miniescavatore idraulico 301.7 CR
Miniescavatore idraulico 301.7 CR
Miniescavatore idraulico 301.7 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Miniescavatore idraulico 301.7 CR
Miniescavatore idraulico 301.7 CR

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  301.7 CR

Visualizza più offerte