Miniescavatore 301.5

Miniescavatori 301.5

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
21 HP
15.7 kW
Peso operativo
3913 lb
1775 kg
Profondità di scavo
100 pollici
2540 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 301.5 offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino a 15% Minore costo totale di gestione

con più parti comuni, costi di riparazione inferiori e cabina inclinabile

Fino a 20% nelle operazioni

con impostazioni operatore programmabili e cicli più rapidi

Caratteristiche tecniche di 301.5

Potenza netta 21 HP 15.7 kW
Modello motore C1.1 C1.1
Cilindrata 69 in³ 1.1 l
Potenza lorda - ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Corsa 3.2 pollici 81 mm
Foro 3 pollici 77 mm
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota Potenza netta conforme agli standard ISO 9249:2007 e 80/1269/EEC. Potenza netta conforme agli standard ISO 9249:2007 e 80/1269/EEC.
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Nota (1) Potenza del motore conforme agli standard ISO 14396:2002. Potenza del motore conforme agli standard ISO 14396:2002.
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 HP 15.7 kW
Potenza lorda - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Peso operativo 3913 lb 1775 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 3483 lb 1580 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato da cingoli di gomma, operatore, carro fisso e serbatoio del combustibile pieno. *Il peso minimo è dato da cingoli di gomma, operatore, carro fisso e serbatoio del combustibile pieno.
Peso operativo massimo con tettuccio** 3913 lb 1775 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno.
UE: peso su targhetta CE*** 3836 lb 1740 kg
Nota (3) ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna. ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.
Profondità di scavo 100 pollici 2540 mm
Massima altezza della lama 10.8 pollici 275 mm
Lunghezza avambraccio 45.7 pollici 1160 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 40.9 pollici 1040 mm
Sbraccio massimo 155.9 pollici 3960 mm
Altezza di scavo massima 137.4 pollici 3490 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Rotazione posteriore 32.3 pollici 820 mm
Lunghezza carro complessiva 57.5 pollici 1460 mm
Larghezza cingolo - Esteso 51.18 pollici 1300 mm
Sbraccio con braccio ritratto 57.1 pollici 1450 mm
Altezza di trasporto complessiva 90.9 pollici 2310 mm
Massima profondità della lama 10.2 pollici 260 mm
Sbraccio massimo - A terra 153.1 pollici 3890 mm
Lunghezza totale di spedizione* 141.3 pollici 3590 mm
Gioco di scarico massimo 98.8 pollici 2510 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 17.5 pollici 445 mm
Distanza libera da terra minima da sotto carro 6.1 pollici 155 mm
Rotazione del braccio - sinistra 65 ° 65 °
Parete verticale 74.4 pollici 1890 mm
Larghezza cingolo - Ritratto 39 pollici 990 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 9.1 pollici 230 mm
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Altezza 8.9 pollici 225 mm
Nota *Estesa – 1.300 mm (51 pollici) *Estesa – 1.300 mm (51 pollici)
Larghezza* 39 pollici 990 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 17.5 pollici 445 mm
Lunghezza carro complessiva 57.5 pollici 1460 mm
Sbraccio massimo - A terra 146.9 pollici 3730 mm
Rotazione del braccio - sinistra 65 ° 65 °
Sbraccio massimo 149.6 pollici 3800 mm
Altezza di trasporto complessiva 90.9 pollici 2310 mm
Massima profondità della lama 10.2 pollici 260 mm
Distanza libera da terra minima da sotto carro 6.1 pollici 155 mm
Parete verticale 70.9 pollici 1800 mm
Profondità di scavo 92.1 pollici 2340 mm
Larghezza cingolo - Esteso 51.18 pollici 1300 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 9.1 pollici 230 mm
Lunghezza avambraccio 37.8 pollici 960 mm
Altezza di scavo massima 135 pollici 3430 mm
Lunghezza totale di spedizione* 142.5 pollici 3620 mm
Sbraccio con braccio ritratto 57.5 pollici 1460 mm
Massima altezza della lama 10.8 pollici 275 mm
Gioco di scarico massimo 96.5 pollici 2450 mm
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 42.9 pollici 1090 mm
Rotazione posteriore 32.3 pollici 820 mm
Larghezza cingolo - Ritratto 39 pollici 990 mm
Portata della pompa a 2.400 giri/min 17.4 gal/min 66 L/min
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 1616.4 lbf 7.2 kN
Pressione di funzionamento - Rotazione 1493.9 psi 103 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 1843.4 lbf 8.2 kN
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 8.7 gal/min 33 L/min
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3089.3 psi 213 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 3089.3 psi 213 bar
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3089.3 psi 213 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 3.7 gal/min 14 L/min
Forza di scavo - Benna 3169.8 lbf 14.1 kN
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3089.3 psi 213 bar
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Forza di trazione massima - Alta velocità 2315.5 lbf 10.3 kN
Pressione a terra - Peso minimo 4 psi 27.3 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 4.4 psi 30.6 kPa
Velocità di marcia - Alta 2.7 miglia/h 4.4 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.8 miglia/h 2.9 km/h
Forza di trazione massima - Bassa velocità 3597 lbf 16 kN
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Sistema di raffreddamento 1 gal (US) 3.9 l
Olio motore 1.2 gal (US) 4.4 l
Impianto idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Serbatoio idraulico 4.8 gal (US) 18 l
Serbatoio del combustibile 5.8 gal (US) 22 l
Velocità di rotazione della macchina 9.8 r/min 9.8 r/min
Avambraccio lungo 18 lb 8 kg
Cingoli in acciaio 126 lb 57 kg
Carro espandibile 284 lb 129 kg
Riciclabilità 95% 95%

301.5 Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore Cat C1.1 (U.S. EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Freno di rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio inclinabile
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Sollevamento della macchina a 2 punti
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso
  • Sedile in vinile senza sospensioni
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Vano portaoggetti
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce braccio, alogena
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up

SOTTOCARRO

  • Cinghia in gomma (larghezza 230 mm/9 in)
  • Lame apripista
  • Lama apripista con flottaggio
  • Tendicingoli idraulici
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (1.780 mm/70 pollici)
  • Avambraccio standard (960 mm/37,8")
  • Predisposizione per pala frontale
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Avvisatore acustico
  • Presa di alimentazione 12 volt

301.5 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Senza pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sedile in vinile con sospensioni
  • Luci anteriori a LED
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luce braccio a LED
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro

SOTTOCARRO

  • Cingoli in acciaio (larghezza 230 mm/9 in)

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.160 mm/45,7 in)
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Product Link PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Protezione, tettuccio
  • Protezione, rete

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Scarico Eco
  • Riscaldatore della camicia d'acqua

Scopri il confronto tra 301.5 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 301.5

Miniescavatore idraulico 301.5

Miniescavatore idraulico 301.5

Miniescavatore idraulico 301.5

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Miniescavatore idraulico 301.5

Miniescavatore idraulico 301.5
Miniescavatore idraulico 301.5
Miniescavatore idraulico 301.5
Miniescavatore idraulico 301.5
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Miniescavatore idraulico 301.5

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  301.5

Visualizza più offerte