Miniescavatore 301.8

Miniescavatori 301.8

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
21 HP
15.7 kW
Peso operativo
4473 lb
2029 kg
Profondità di scavo
101.2 pollici
2570 mm

Descrizione generale

Miniescavatori ispirati dai nostri clienti

Il miniescavatore Cat® 301.8 offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un miniescavatore

Fino a 15% Minore costo totale di gestione

con più parti comuni, costi di riparazione inferiori e cabina inclinabile

Fino a 20% nelle operazioni

con impostazioni operatore programmabili e cicli più rapidi

Caratteristiche tecniche di 301.8

Potenza netta 21 HP 15.7 kW
Modello motore C1.1 C1.1
Corsa 3.2 pollici 81 mm
Potenza lorda - ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249/CEE 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Foro 3 pollici 77 mm
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Cilindrata 69 in³ 1.1 l
Nota (1) Potenza del motore conforme agli standard ISO 14396:2002. Potenza del motore conforme agli standard ISO 14396:2002.
Nota Potenza netta conforme agli standard ISO 9249:2007 e 80/1269/EEC. Potenza netta conforme agli standard ISO 9249:2007 e 80/1269/EEC.
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 HP 15.7 kW
Potenza lorda - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Peso operativo 4473 lb 2029 kg
Peso operativo massimo con cabina** 4473 lb 2029 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 3803 lb 1725 kg
Peso operativo massimo con tettuccio** 4211 lb 1905 kg
Peso operativo minimo con cabina* 4075 lb 1848 kg
Peso operativo massimo con cabina 4442 lb 2015 kg
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, carro espandibile e serbatoio del combustibile pieno.
Peso operativo minimo con cabina 4045 lb 1835 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato da cingoli di gomma, operatore, carro fisso e serbatoio del combustibile pieno. *Il peso minimo è dato da cingoli di gomma, operatore, carro fisso e serbatoio del combustibile pieno.
Nota (3) ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna. ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.
UE: peso su targhetta CE con cabina*** 4409 lb 2000 kg
UE: peso su targhetta CE con tettuccio*** 4145 lb 1880 kg
Profondità di scavo 101.2 pollici 2570 mm
Lunghezza avambraccio 45.7 pollici 1160 mm
Parete verticale 76.4 pollici 1940 mm
Sbraccio massimo - A terra 155.9 pollici 3960 mm
Larghezza cingolo - Esteso 51.18 pollici 1300 mm
Lunghezza carro complessiva 62.6 pollici 1590 mm
Altezza di trasporto complessiva 90.6 pollici 2300 mm
Massima altezza della lama 10.6 pollici 270 mm
Lunghezza totale di spedizione* 146.1 pollici 3710 mm
Rotazione posteriore 39.2 pollici 995 mm
Larghezza cingolo - Ritratto 39 pollici 990 mm
Massima profondità della lama 10.4 pollici 265 mm
Sbraccio con braccio ritratto 55.9 pollici 1420 mm
Gioco di scarico massimo 103.9 pollici 2640 mm
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Sbraccio massimo 158.7 pollici 4030 mm
Rotazione del braccio - sinistra 65 ° 65 °
Altezza di scavo massima 142.5 pollici 3620 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 17.4 pollici 442 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 40.2 pollici 1020 mm
Distanza libera da terra minima da sotto carro 5.9 pollici 150 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 9.1 pollici 230 mm
Altezza 8.9 pollici 225 mm
Larghezza* 39 pollici 990 mm
Nota *Estesa – 1.300 mm (51 pollici) *Estesa – 1.300 mm (51 pollici)
Velocità di marcia - Bassa 1.8 miglia/h 2.9 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 2675.2 lbf 11.9 kN
Velocità di marcia - Alta 2.7 miglia/h 4.4 km/h
Pressione a terra - Peso massimo 4.3 psi 29.6 kPa
Forza di trazione massima - Bassa velocità 4136.5 lbf 18.4 kN
Pressione a terra - Peso minimo 3.9 psi 26.8 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Sbraccio con braccio ritratto 55.9 pollici 1420 mm
Sbraccio massimo - A terra 149.6 pollici 3800 mm
Massima profondità della lama 10.4 pollici 265 mm
Lunghezza avambraccio 37.8 pollici 960 mm
Parete verticale 72.8 pollici 1850 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 42.1 pollici 1070 mm
Larghezza cingolo - Esteso 51.18 pollici 1300 mm
Lunghezza totale di spedizione* 146.5 pollici 3720 mm
Massima altezza della lama 10.6 pollici 270 mm
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Distanza libera da terra minima da sotto carro 5.9 pollici 150 mm
Sbraccio massimo 152.4 pollici 3870 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 17.4 pollici 442 mm
Altezza di scavo massima 139.8 pollici 3550 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 9.1 pollici 230 mm
Rotazione posteriore 39.2 pollici 995 mm
Rotazione del braccio - sinistra 65 ° 65 °
Larghezza cingolo - Ritratto 39 pollici 990 mm
Lunghezza carro complessiva 62.6 pollici 1590 mm
Gioco di scarico massimo 100.8 pollici 2560 mm
Altezza di trasporto complessiva 90.6 pollici 2300 mm
Profondità di scavo 93.3 pollici 2370 mm
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3553.4 psi 245 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 3.7 gal/min 14 L/min
Forza di scavo - Benna 4406.3 lbf 19.6 kN
Pressione di funzionamento - Traslazione 3553.4 psi 245 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 2203.1 lbf 9.8 kN
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3553.4 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 2132.1 psi 147 bar
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 8.7 gal/min 33 L/min
Portata della pompa a 2.400 giri/min 17.4 gal/min 66 L/min
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 2540.3 lbf 11.3 kN
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3553.4 psi 245 bar
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Sistema di raffreddamento 1 gal (US) 3.9 l
Serbatoio idraulico 4.8 gal (US) 18 l
Olio motore 1.2 gal (US) 4.4 l
Serbatoio del combustibile 6.9 gal (US) 26 l
Impianto idraulico 6.9 gal (US) 26 l
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Cingoli in acciaio 110 lb 50 kg
Avambraccio lungo 18 lb 8 kg
Carro espandibile 271 lb 123 kg
Velocità di rotazione della macchina 9.8 r/min 9.8 r/min
Riciclabilità 95% 95%

301.8 Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore Cat C1.1 (U.S. EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Freno di rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio inclinabile o cabina inclinabile
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Sollevamento della macchina a 2 punti
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina
  • Chiave standard con codice di accesso
  • Sedile in vinile senza sospensioni
  • Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3")
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Vano portaoggetti
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce interna (solo cabina)
  • Luce braccio, alogena
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up
  • Sistema Seat Belt Reminder

SOTTOCARRO

  • Cinghia in gomma (larghezza 250 mm/10 in)
  • Lame apripista
  • Lama apripista con flottaggio
  • Tendicingoli idraulici
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (1.850 mm/73 pollici)
  • Avambraccio standard (960 mm/37,8")
  • Predisposizione per pala frontale
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione pinza a pollice (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Avvisatore acustico
  • Presa di alimentazione 12 volt

301.8 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Cabina con climatizzatore
  • Cabina con riscaldamento
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Senza pedali di comando marcia e leve manuali
  • Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)
  • Luci anteriori a LED
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luce braccio a LED
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)

SOTTOCARRO

  • Cingoli in acciaio (larghezza 250 mm/10 in)
  • Carro espandibile

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.160 mm/45,7 in)
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Product Link PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore in policarbonato a metà altezza (solo tettuccio)
  • Protezione anteriore in policarbonato (ISO 10262:1998 Livello 1 e EN356 PSA)

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Scarico Eco
  • Riscaldatore della camicia d'acqua

Scopri il confronto tra 301.8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Miniescavatore idraulico 301.8

Miniescavatore idraulico 301.8

Miniescavatore idraulico 301.8

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Miniescavatore idraulico 301.8
Miniescavatore idraulico 301.8
Miniescavatore idraulico 301.8
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  301.8

Visualizza più offerte