Gli escavatori idraulici Cat® 340 offrono sbraccio, prestazioni e controllo superiori per progetti di demolizione.

Escavatori da demolizione 340F UHD

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
122600 lb
55600 kg
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio
72.2 ft
22 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio
8160 lb
3700 kg

Descrizione generale

Escavatore da demolizione con le attrezzature più grandi per raggiungere un'altezza di 6-7 piani

Il Cat® 340 UHD offre soluzioni ottimali per la demolizione di edifici fino a 8 piani. L'esclusivo sistema di raccordo consente di passare tra due lunghezze dei componenti anteriori Ultra High Demolition e due tipi di bracci e avambracci Retrofit in 15 minuti e senza strumenti particolari. Semplicemente, non esistono eguali per la demolizione a 50 tonnellate.

Vantaggi

MASSIMIZZARE L'UTILIZZO DELLA MACCHINA

Gli attacchi rapidi idraulici non richiedono l'utilizzo di attrezzi per scambiare i bracci in 15 minuti; scegliete un componente anteriore che lavori fino a 22 m con un attrezzo da 3,7 tonnellate (72 piedi con un attrezzo da 8.160 lb) o fino a 25 m con un attrezzo da 3,3 tonnellate (82 piedi con un attrezzo da 7.275 lb) con la parte anteriore UHD o con le fondamenta fino a 2 piani di altezza e con il carico del dumper con Retrofit.

EFFICIENZA DEL CANTIERE OTTIMIZZATA

Il sottocarro a carreggiata variabile fornisce stabilità estesa eccellente e facilità di trasporto retratta.

COMFORT & SICUREZZA

La cabina Deluxe, inclinabile a 30 gradi per la massima ergonomia, include il vetro ad alta resistenza P5A per la sicurezza e un sedile Premium per il comfort, mentre un display touchscreen a colori da 254 mm (10 in) permette una facile lettura delle informazioni di sistema di monitoraggio della stabilità.

Caratteristiche tecniche di 340F UHD

Modello motore Cat C9.3B Cat C9.3B
Potenza netta - ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 352 hp (metrica) 352 hp (metrica)
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (metrica) 351 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Foro 5 pollici 115 mm
Corsa 6 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Velocità di rotazione 4.09 r/min 4.09 r/min
Velocità di rotazione 8 r/min 8 r/min
Coppia di rotazione massima 105000 lbf·ft 143 kN·m
Peso operativo 122600 lb 55600 kg
Nota (1) Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, componente anteriore UHD da 25 m (72'2"), pattini a tripla costola per impieghi gravosi (HD) da 600 mm (24") e contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb). Nessun attrezzo. Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, componente anteriore UHD da 25 m (72'2"), pattini a tripla costola per impieghi gravosi (HD) da 600 mm (24") e contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb). Nessun attrezzo.
Peso della macchina - Configurazione Retrofit 118600 lb 53800 kg
Nota (2) Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, braccio Retrofit, avambraccio R3.2DB (10'6"), benna per impieghi generali (GD) da 2,27 m³ (2,97 yd³), pattini a tripla costola HD da 600 mm (24") e contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb). Sottocarro a carreggiata variabile idraulico, braccio Retrofit, avambraccio R3.2DB (10'6"), benna per impieghi generali (GD) da 2,27 m³ (2,97 yd³), pattini a tripla costola HD da 600 mm (24") e contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb).
UHD sulla base 18700 lb 8480 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R3.9 DB 13710 lb 6220 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R3.2 DB 13340 lb 6050 kg
Braccio Retrofit sulla base - Avambraccio R2.8 DB 13120 lb 5950 kg
Braccio Retrofit sulla base a due pezzi - Avambraccio R3.2 DB 17440 lb 7910 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 l
Sistema di raffreddamento 10.5 gal (US) 40 l
Olio motore 8.5 gal (US) 32 l
Riduttore di rotazione 4.8 gal (US) 18 l
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 145.3 gal (US) 550 l
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Nota (1) Componente anteriore UHD da 22 m (72'2") Componente anteriore UHD da 22 m (72'2")
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11.1 ft 3383 mm
Altezza della cabina - con OPG 11.8 ft 3585 mm
Lunghezza di trasporto 49.8 ft 15160 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3521 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.6 ft 1397 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 510 mm
Lunghezza cingoli 18.9 ft 5770 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 15.7 ft 4770 mm
Carreggiata di lavoro - Posizione estesa 11.2 ft 3400 mm
Carreggiata di spedizione - Posizione ritratta 7.8 ft 2400 mm
Larghezza di trasporto 10.7 ft 3255 mm
Lunghezza macchina - senza componente anteriore, con contrappeso 23.3 ft 7077 mm
Lunghezza macchina - senza componente anteriore e contrappeso 22.8 ft 6954 mm
Larghezza cingolo - Esteso 13.1 ft 4000 mm
Larghezza cingolo - Ritratto 9.8 ft 3000 mm
Nota (2) Pattini dei cingoli da 600 mm (24") Pattini dei cingoli da 600 mm (24")
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 72.2 ft 22 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 8160 lb 3700 kg
Altezza massima di lavoro al terminale dell'avambraccio - 1/2 61 ft 18590 mm
Portata massima di lavoro all'avambraccio - 1/2 38.4 ft 11680 mm
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima 41.5 ft 12640 mm
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio 44.4 ft 13550 mm
Nota (1) Componente frontale UHD da 22 m (72'2") (frontalmente) Componente frontale UHD da 22 m (72'2") (frontalmente)
Nota 1 Diritto - Avambraccio R3.2DB m (10' 6") (frontalmente) - Sottocarro HVG Diritto - Avambraccio R3.2DB m (10' 6") (frontalmente) - Sottocarro HVG
Benna GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 39.8 ft 12.13 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 9260 lb 4200 kg
Altezza massima al terminale dell'avambraccio in posizione massima 7.6 ft 2310 mm
Sbraccio massimo sul terminale dell'avambraccio 34.8 ft 10620 mm
Profondità massima di scavo 16.1 ft 4910 mm
Sbraccio massimo - A terra 39.9 ft 12160 mm
Altezza massima di carico 34 ft 10370 mm
Altezza minima di carico 15.8 ft 4790 mm
Forza di scavo della benna - ISO 47160 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 37300 lbf 166 kN
Nota 1 Piegato - Avambraccio R3.2DB (10'6") - Sottocarro HVG Piegato - Avambraccio R3.2DB (10'6") - Sottocarro HVG
Benna GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Profondità massima di scavo 21.4 ft 6520 mm
Sbraccio massimo - A terra 36.7 ft 11180 mm
Altezza massima di taglio 35.4 ft 10790 mm
Altezza massima di carico 24.9 ft 7600 mm
Altezza minima di carico 10.4 ft 3180 mm
Forza di scavo della benna - ISO 47160 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 37300 lbf 166 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA).

340F UHD Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • La cabina di demolizione inclinabile con vetro laminato P5A sulla parte anteriore e sul tetto
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica
  • Radio con Bluetooth® integrato
  • Climatizzatore bilivello automatico
  • Manopola jog dial e tasti di scelta rapida per il controllo del monitor
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza
  • Console lato sinistro ribaltabile
  • Cat Stick Steer
  • Relè ausiliario
  • Interruttore a bilanciere per inclinazione
  • Interruttore tergicristallo superiore
  • Illuminazione interna a LED
  • Tendina parasole anteriore a rullo
  • Parabrezza fisso P5A

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x 4)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luce LED - 1.800 lumen

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, ECO
  • Controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento fino a 4.500 m (14.760 ft) di altitudine
  • Ventola reversibile
  • Raffreddamento con temperatura ambiente elevata fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence (rotazione)
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportello con serratura, combustibile e serbatoi idraulici
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb)
  • Protezioni guidacingoli sull'intera lunghezza
  • Protezione del motore di traslazione
  • Protezione inferiore

340F UHD Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Componente anteriore UHD da 22 m (72'2")
  • Componente anteriore UHD da 25 m (82'0")
  • Braccio Retrofit in due pezzi a regolazione variabile
  • Braccio Retrofit da 7,4 m (24'3")
  • Avambraccio retrofit da 3,9 m (12'10") (solo Europa, Nord America)
  • Avambraccio Retrofit di 3,2 m (10'6")
  • Avambraccio retrofit da 2,8 m (9'2") (solo Europa, Nord America)
  • Controllo dell'attrezzatura avanzato, UHD
  • Leverismo benna, famiglia DB
  • Leverismo benna, dedicato, famiglia C

CABINA

  • Tendina parasole posteriore a rullo

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Formazione dell'operatore (richiede un abbonamento a VisionLink)
  • Cat Advanced Payload

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Riscaldatori del blocco di avviamento alle basse temperature
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™ con BLCV e dispositivo di allarme per sovraccarico per il componente anteriore UHD (solo Europa)
  • Capacità olio idraulico biologico
  • Circuiti ausiliari combinati a due vie
  • Circuiti ausiliari di media e alta pressione
  • Circuito dell'attacco rapido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Predisposizione per la manutenzione QuickEvac™

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro a carreggiata variabile idraulico
  • Sottocarro fisso
  • Pattini a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola HD da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola HD da 700 mm (28")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • Formazione dell'operatore in materia di escavatori

    La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

Esplora tecnologia

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 340F UHD e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

340F UHD

340F UHD

340F UHD

340F UHD

340F UHD
340F UHD
340F UHD
340F UHD

Verifica le offerte correnti per  340F UHD

Visualizza più offerte