335 - Tier 4/Stage V

Escavatori medi 335 - Tier 4/Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
273 HP
203.7 kW
Peso operativo
77000 lb
34900 kg
Profondità massima di scavo
22.9 ft
6990 mm

Descrizione generale

Prestazioni elevate con un ingombro compatto

L'escavatore Cat® 335 offre alte prestazioni con tecnologie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Queste caratteristiche, insieme a un design a raggio compatto, una cabina ergonomica, intervalli di manutenzione più lunghi e un sistema di alimentazione più efficiente, consentono di avere un escavatore a un basso costo per unità di produzione.

Vantaggi

Efficienza dei consumi elevata

La modalità intelligente, la ventola idraulica a velocità variabile, insieme ai modelli della pompa e della valvola di controllo principale elettroidraulica, consentono di ottimizzare il consumo di combustibile per una maggiore efficienza dei consumi.

Alte prestazioni

Con offerta di tecnologie standard, tra cui Cat Grade con 2D, Grade con Assist, Lift Assist and Payload.

Costi di manutenzione ridotti

Gli intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati consentono di realizzare più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

di emissioni di CO2 in meno

Il 335 emette meno emissioni di CO2 rispetto al modello precedente 335F.

Caratteristiche tecniche di 335 - Tier 4/Stage V

Potenza netta - ISO 9249 273 HP 203.7 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 277 hp (metrica) 277 hp (metrica)
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potenza motore - ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 279 hp (metrica) 279 hp (metrica)
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5510 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4175 psi 28800 kPa
Velocità di rotazione 10.8 r/min 10.8 r/min
Nota (1) Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore. Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore.
Coppia di rotazione massima 79455 lbf·ft 107.7 kN·m
Peso operativo 77000 lb 34900 kg
Nota Sottocarro lungo, braccio MONO, avambraccio R3.2 (10'6"), benna per impieghi gravosi (HD) da 1,54 m³ (2,01 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24"), contrappeso di 5.000 kg (11.202 lb) e lama di 3.440 mm (11'3"). Sottocarro lungo, braccio MONO, avambraccio R3.2 (10'6"), benna per impieghi gravosi (HD) da 1,54 m³ (2,01 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24"), contrappeso di 5.000 kg (11.202 lb) e lama di 3.440 mm (11'3").
Capacità del serbatoio del combustibile 97.2 gal (US) 368 l
Sistema di raffreddamento 3.3 gal (US) 13 l
Olio motore 6.6 gal (US) 25 l
Riduttore di rotazione 2.9 gal (US) 11 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.8 gal (US) 7 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 92.5 gal (US) 350 l
Serbatoio idraulico 40.7 gal (US) 154 l
Serbatoio del DEF 7 gal (US) 26 l
Braccio Braccio da 6,15 m (20'2") Braccio da 6,15 m (20'2")
Avambraccio Sbraccio da 3,2 m (10'6") Sbraccio da 3,2 m (10'6")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.7 ft 3270 mm
Altezza del corrimano 11.2 ft 3430 mm
Lunghezza di trasporto 32.2 ft 9830 mm
Raggio di rotazione posteriore 6.2 ft 1900 mm
Distanza del contrappeso da terra 3.8 ft 1170 mm
Distanza libera da terra 1.6 ft 480 mm
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5030 mm
Lunghezza al centro dei rulli 13.3 ft 4040 mm
Carreggiata 9 ft 2740 mm
Larghezza di trasporto 11 ft 3340 mm
Profondità massima di scavo 22.9 ft 6990 mm
Braccio Braccio da 6,15 m (20'2") Braccio da 6,15 m (20'2")
Avambraccio Sbraccio da 3,2 m (10'6") Sbraccio da 3,2 m (10'6")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Sbraccio massimo a terra 34.9 ft 10640 mm
Altezza massima di taglio 36.6 ft 11150 mm
Altezza massima di carico 26.1 ft 7960 mm
Altezza minima di carico 9.5 ft 2910 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 22.4 ft 6840 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 19 ft 5790 mm
Forza di scavo della benna - ISO 46482 lbf 207 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32319 lbf 144 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 kg (1,98 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche (1,418 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 kg (1,98 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche (1,418 tonnellate).
Riciclabilità 98% 98%

335 - Tier 4/Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 6,15 m (20'2")

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)
  • Sedile riscaldato con regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Sedile riscaldato a regolazione automatica e con ventilazione dell'aria (solo Premium)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10 in)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Riconoscimento e monitoraggio dell'attrezzatura (PL161)
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie esenti da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina da 1.800 lumen
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a ritardo programmabile dopo lo spegnimento del motore

MOTORE

  • Motore diesel Cat C7.1 con doppio turbocompressore
  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (126 °F) con riduzione della potenza
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento sigillato e prefiltro integrato
  • Doppio alternatore 1 x 145 Amp.
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventola idraulica e a velocità variabile
  • Sistema di filtraggio combustibile a due stadi con separatore dell'acqua e spia

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Filtro idraulico principale con elemento

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence
  • Arresto automatico del martello
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio
  • La leva di blocco dell'impianto idraulico disattiva tutti i comandi
  • Interruttore di spegnimento motore secondario in cabina accessibile da terra
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Avvisatore acustico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Cingoli lubrificati a grasso
  • Punti di ancoraggio sul telaio base

335 - Tier 4/Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MONO di 3,2 m (10'6")
  • Avambraccio MONO da 3,75 m (12'4")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)
  • Cat Stick Steer
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Formazione dell'operatore
  • Cat Grade con 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Advanced Payload
  • Integrazione Cat Tiltrotator (TRS)

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Monitoraggio dell'efficienza idraulica

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Command (comando a distanza)
  • Visibilità a 360°
  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Contrappeso di 5.000 kg (11.020 lb)
  • Contrappeso di 7.700 kg (16.980 lb)
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 850 mm (33'')
  • Lama da 3.440 mm (11'3")
  • Lama da 3.600 mm (11'10")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist per escavatori

    Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

Esplora tecnologia
  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

  • Cat Detect - Rilevamento persone per escavatori

    Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia

Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • Formazione dell'operatore in materia di escavatori

    La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

Esplora tecnologia

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 335 - Tier 4/Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 335

Carico su dumper ad alte prestazioni con un escavatore 335

335 al lavoro in spazi ristretti

335 al lavoro in prossimità di un muro

Capacità di sollevamento del modello 335

Scavatrincee 335

Escavatore idraulico 335
Carico su dumper ad alte prestazioni con un escavatore 335
335 al lavoro in spazi ristretti
335 al lavoro in prossimità di un muro
Capacità di sollevamento del modello 335
Scavatrincee 335

Verifica le offerte correnti per  335 - Tier 4/Stage V

Visualizza più offerte