330 GC - Tier 4 / Stage V

Escavatori medi 330 GC - Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
201 HP
150 kW
Peso operativo
68100 lb
30900 kg
Profondità massima di scavo
23.8 ft
7260 mm

Descrizione generale

Affidabilità. Comfort. Produttività.

Il modello Cat® 330 GC offre l'equilibrio ideale tra le caratteristiche di produttività che dipendono dall'operatore e costi ridotti. Il Cat 330 GC è una scelta intelligente per le attività in cui l'elevata affidabilità e le prestazioni a un costo orario contenuto siano prioritarie.

Vantaggi

Consumi di combustibile ridotti

Grazie alla combinazione precisa tra pompe idrauliche grandi, una valvola di controllo principale elettronica e ventole di raffreddamento a comando elettronico, si ottengono prestazioni eccellenti contribuendo a consumare meno combustibile.

Cabina progettata per la sicurezza

La cabina con struttura ROPS certificata ISO è insonorizzata e dotata di ampi finestrini che offrono una visibilità a 360° per un ambiente di lavoro più sicuro e silenzioso.

Costi di manutenzione ridotti

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

di emissioni di CO2 in meno

Il 330 GC emette meno emissioni di CO2 rispetto al modello precedente 330F.

Caratteristiche tecniche di 330 GC - Tier 4 / Stage V

Potenza netta - ISO 9249 201 HP 150 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 204 hp (metrica) 204 hp (metrica)
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potenza motore - ISO 14396:2002 202 HP 151 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 205 hp (metrica) 205 hp (metrica)
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Corea Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4120 psi 28400 kPa
Velocità di rotazione 11.5 r/min 11.5 r/min
Nota (1) Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore. Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore.
Coppia di rotazione massima 77370 lbf·ft 105 kN·m
Peso operativo 68100 lb 30900 kg
Nota Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R3,2 m (10'6"), benna per impieghi gravosi (HD) da 1,54 m³ (2,01 yd³), pattini a tripla costola da 800 mm (31") e contrappeso di 6.700 kg (14.770 lb). Carro lungo, braccio MONO, avambraccio R3,2 m (10'6"), benna per impieghi gravosi (HD) da 1,54 m³ (2,01 yd³), pattini a tripla costola da 800 mm (31") e contrappeso di 6.700 kg (14.770 lb).
Capacità del serbatoio del combustibile 125.2 gal (US) 474 l
Sistema di raffreddamento 6.6 gal (US) 25 l
Olio motore 6.6 gal (US) 25 l
Riduttore di rotazione - ciascuno 2.6 gal (US) 10 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.5 gal (US) 5.5 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 81.9 gal (US) 310 l
Serbatoio idraulico 38.8 gal (US) 147 l
Serbatoio del DEF 10.8 gal (US) 41 l
Braccio Braccio da 6,15 m (20'2") Braccio da 6,15 m (20'2")
Avambraccio Sbraccio da 3,2 m (10'6") Sbraccio da 3,2 m (10'6")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10 ft 3050 mm
Altezza del corrimano 10 ft 3050 mm
Lunghezza di trasporto 34.2 ft 10420 mm
Raggio di rotazione posteriore 10.3 ft 3130 mm
Distanza del contrappeso da terra 3.7 ft 1110 mm
Distanza libera da terra 1.6 ft 490 mm
Lunghezza cingoli 15.11 ft 4860 mm
Lunghezza al centro dei rulli 13.1 ft 3990 mm
Carreggiata 8.6 ft 2590 mm
Larghezza di trasporto 10.5 ft 3190 mm
Profondità massima di scavo 23.8 ft 7260 mm
Braccio Braccio da 6,15 m (20'2") Braccio da 6,15 m (20'2")
Avambraccio Sbraccio da 3,2 m (10'6") Sbraccio da 3,2 m (10'6")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Sbraccio massimo a terra 35.1 ft 10690 mm
Altezza massima di taglio 32.9 ft 10020 mm
Altezza massima di carico 22.8 ft 6930 mm
Altezza minima di carico 7.5 ft 2280 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 23.3 ft 7100 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 19.8 ft 6030 mm
Forza di scavo della benna - ISO 40200 lbf 179 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 28300 lbf 126 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg (1,9 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg (1,9 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche (1,340 tonnellate USA).
Riciclabilità 97% 97%

330 GC - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)
  • Sedile con sospensioni meccaniche (tutte le regioni eccetto Europa, Nord America; a richiesta per Giappone)
  • Sedile con sospensioni pneumatiche (solo Europa e Nord America; a richiesta per Giappone)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto

IMPIANTO ELETTRICO

  • Due batterie da 1.000 CCA esenti da manutenzione
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C7.1
  • Due modalità di potenza selezionabili
  • Controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125°F) con riduzione della potenza
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettrico reversibili

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Arresto automatico del martello
  • Telecamera posteriore
  • Telecamera lato destro
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a terra e sulla piattaforma
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Punti di ancoraggio sul telaio base
  • Contrappeso da 6.700 kg (14.770 lb) (tutte le regioni ad eccezione del Giappone; a richiesta per Cile, Colombia)
  • Contrappeso da 5.800 kg (12.790 lb) (solo Giappone; a richiesta per Cile, Colombia)

330 GC - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 6,15 m (20'2")
  • Braccio ME da 5,55 m (18'2")
  • Avambraccio MONO da 3,75 m (12'4")
  • Avambraccio MONO di 3,2 m (10'6")
  • Avambraccio MONO da 2,65 m (8'8")
  • Avambraccio massivo da 2,5 m (8'2")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito filtro di ritorno del martello
  • Controllo dell'attrezzatura (flusso ad alta pressione mono/bidirezionale)
  • Circuito di media pressione
  • Circuito dell'attacco rapido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo e stretto
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 800 mm (31")
  • Pattini a tripla costola da 900 mm (35")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 330 GC - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 330 GC

Escavatore idraulico 330 GC

Escavatore idraulico 330 GC

Escavatore idraulico 330 GC

Escavatore idraulico 330 GC

Escavatore idraulico 330 GC
Escavatore idraulico 330 GC
Escavatore idraulico 330 GC
Escavatore idraulico 330 GC
Escavatore idraulico 330 GC

Verifica le offerte correnti per  330 GC - Tier 4 / Stage V

Visualizza più offerte