326 - Tier 4 / Stage V

Escavatori medi 326 - Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
201 HP
149.8 kW
Peso operativo
56400 lb
25600 kg
Profondità massima di scavo
22.4 ft
6820 mm

Descrizione Generale

Prestazioni d'eccellenza e tecnologie di facile utilizzo

L'escavatore Cat® 326 offre prestazioni eccezionali con tecnologie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Queste caratteristiche, insieme a una cabina, intervalli di manutenzione più lunghi e un sistema di alimentazione che riduce il consumo di combustibile, consentono di avere un escavatore perfetto per impieghi da medi a gravosi a un basso costo per unità di produzione.

Vantaggi

Costi di manutenzione ridotti

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

Consumi di combustibile ridotti

Alla riduzione del consumo di combustibili e all'aumento dell'efficienza del motore contribuiscono tre modalità di potenza unite alla velocità automatica del motore.

Elevata efficienza operativa

Offre tecnologie di serie per migliorare la resa operativa, tra cui Cat Grade con 2D, Grade con Assist e Payload.

Emissioni contenute di CO2

Le emissioni di CO2 del 326 sono inferiori rispetto al modello precedente 326F.

Caratteristiche tecniche di 326 - Tier 4 / Stage V

Potenza netta - ISO 9249 201 HP 149.8 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 204 hp (metrica) 204 hp (metrica)
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potenza motore - ISO 14396:2002 202 HP 151 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 205 hp (metrica) 205 hp (metrica)
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di aspirazione dell'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 481 l/min (127 gal/min) 481 l/min (127 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5510 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4118 psi 28400 kPa
Velocità di rotazione 9.9 r/min 9.9 r/min
Nota (1) Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore. Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore.
Coppia di rotazione massima 78180 lbf·ft 106 kN·m
Peso operativo 56400 lb 25600 kg
Nota Carro standard, braccio MONO, avambraccio R2,95 m (9'7"), benna per impieghi gravosi da 1,54 m³ (2,01 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso di 4.600 kg (10.140 lb). Carro standard, braccio MONO, avambraccio R2,95 m (9'7"), benna per impieghi gravosi da 1,54 m³ (2,01 yd³), pattini a tripla costola da 600 mm (24") e contrappeso di 4.600 kg (10.140 lb).
Capacità del serbatoio del combustibile 125.2 gal (US) 474 l
Sistema di raffreddamento 6.6 gal (US) 25 l
Olio motore 6.6 gal (US) 25 l
Riduttore di rotazione 3 gal (US) 11.5 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.2 gal (US) 4.5 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 81.9 gal (US) 310 l
Serbatoio idraulico 38.8 gal (US) 147 l
Serbatoio del DEF 10.8 gal (US) 41 l
Braccio Sbraccio da 5,9 m (19'4") Sbraccio da 5,9 m (19'4")
Avambraccio Sbraccio da 2,95 m (9'8") Sbraccio da 2,95 m (9'8")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 9.8 ft 3000 mm
Altezza del corrimano 9.8 ft 3000 mm
Lunghezza di trasporto 33 ft 10060 mm
Raggio di rotazione posteriore 9.8 ft 3000 mm
Distanza del contrappeso da terra 1.4 ft 440 mm
Distanza libera da terra 3.5 ft 1060 mm
Lunghezza cingoli 15.2 ft 4640 mm
Lunghezza al centro dei rulli 12.6 ft 3830 mm
Carreggiata 8.5 ft 2590 mm
Larghezza di trasporto 10.5 ft 3190 mm
Profondità massima di scavo 22.4 ft 6820 mm
Braccio Sbraccio da 5,9 m (19'4") Sbraccio da 5,9 m (19'4")
Avambraccio Sbraccio da 2,95 m (9'8") Sbraccio da 2,95 m (9'8")
Benna HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Sbraccio massimo a terra 33.2 ft 10120 mm
Altezza massima di taglio 31.8 ft 9680 mm
Altezza massima di carico 21.7 ft 6610 mm
Altezza minima di carico 7.8 ft 2390 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 21.8 ft 6650 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 17.5 ft 5340 mm
Forza di scavo della benna - ISO 37318 lbf 166 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 27202 lbf 121 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche.
Riciclabilità 97% 97%

326 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Riconoscimento e monitoraggio dell'attrezzatura (PL161)
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie esenti da manutenzione
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C7.1
  • Possibilità di selezionare tre modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con
  • controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125 °F) con riduzione della potenza
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0° F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Ventole di raffreddamento elettrico reversibili

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'impianto idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Auto Dig Boost
  • Sollevamento potenziato automatico
  • Pompa principale elettronica tipo tandem
  • Filtro idraulico principale con elemento

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence
  • Arresto automatico del martello
  • Telecamera posteriore
  • Telecamera laterale destra
  • Lift Assist
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Avvisatore acustico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a terra e sulla piattaforma
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo
  • Punti di ancoraggio sul telaio base
  • Contrappeso da 4.600 kg (10.140 lb)

326 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 5,9 m (19'4")
  • Braccio MONO per impieghi gravosi da 5,9 m (19'4")
  • Braccio ad angolazione variabile da 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10")
  • Braccio MONO super lungo da 10,2 m (33'6")
  • Avambraccio MONO da 3,6 m (11'10")
  • Avambraccio MONO da 2,95 m (9'8")
  • Avambraccio MONO per impieghi gravosi da 2,95 m (9'8")
  • Avambraccio MONO da 2,5 m (8'2")
  • Avambraccio MONO super lungo da 7,85 m (25'9")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)
  • Sedile a sospensione meccanica (solo Comfort)
  • Sedile riscaldato con regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Sedile riscaldato a regolazione automatica e con ventilazione dell'aria (solo Premium)
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 203 mm (8")
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Cat Stick Steer
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity
  • Formazione dell'operatore
  • Cat Grade con 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Advanced Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci a 360°

MOTORE

  • Integrazione Cat Tiltrotator (TRS)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature a -32 °C (–25° F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Monitoraggio dell'efficienza idraulica

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Command (comando a distanza)
  • Visibilità a 360°
  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo e stretto
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a costola singola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 790 mm (31")
  • Pattini a tripla costola da 900 mm (35")
  • Contrappeso da 7.400 kg (16.300 lb) per braccio MONO super lungo

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist Per Escavatori

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avv…

Esplora tecnologia
  • Comando a Distanza Cat Command Per Il Settore Dell'edilizia

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in co…

Esplora tecnologia
  • Cat 2d E-fence Per Escavatori

  • Cat Detect - Rilevamento Persone Per Escavatori

1 - 2 di 2 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arresta…

Esplora tecnologia

Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento …

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

  • Cat Product Link

  • Cat Remote Flash

  • Localizzatore Di Attrezzature Cat Pl161

  • Risoluzione Dei Problemi Da Remoto Cat

  • Visionlink®

1 - 6 di 6 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri siste…

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni c…

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggio…

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi el…

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le pa…

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente da…

Esplora tecnologia
  • Cat Grade Per Escavatori (2d E 3d)

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una gui…

Esplora tecnologia
  • Cat Payload Per Escavatori

1 - 1 di 1 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediata…

Esplora tecnologia
  • Formazione Dell'operatore in Materia Di Escavatori

  • Visionlink® Productivity

1 - 2 di 2 Items Articoli
Indietro Avanti

La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente acces…

Esplora tecnologia

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature…

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 326 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 326

Escavatore idraulico 326
Escavatore idraulico 326
Escavatore idraulico 326