Motore
Potenza netta | 55.9 HP 41.7 kW |
Cilindrata | 148 in³ 2.43 l |
Foro | 3.4 pollici 87 mm |
Modello motore | Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo |
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 | 55.9 HP 41.7 kW |
Potenza lorda - ISO 14396 | 57.9 HP 43.2 kW |
Nota 1 | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, sistema di scarico e ventola. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di filtro dell'aria, sistema di scarico e ventola. |
Corsa | 4 pollici 102.4 mm |
Nota 2 | Potenza indicata testata in base allo standard specifico in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specifico in vigore alla data di produzione. |