Genişlik | 26.8 inç 680 mm |
Kapasite | 8.5 ft³ 240 l |
Ağırlık | 416.7 lb 189 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Uç Yarıçapı | 43.2 inç 1097 mm |
Arayüz Tipi | S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde altyapı işlerinde kanal açma, genel hafriyat ve geri doldurma işlemleri için kullanılır.
Genişlik | 26.8 inç 680 mm |
Kapasite | 8.5 ft³ 240 l |
Ağırlık | 416.7 lb 189 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Uç Yarıçapı | 43.2 inç 1097 mm |
Arayüz Tipi | S-40 Ataşman Değiştirici S-40 Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm