Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4669

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
60 inç
1500 mm
Kapasite
2.46 yd³
1.88 m³
Ağırlık
3221 lb
1461 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4669

Genişlik 60 inç 1500 mm
Kapasite 2.46 yd³ 1.88 m³
Ağırlık 3221 lb 1461 kg
Arabirim CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4669 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar