Genişlik | 15.7 inç 400 mm |
Kapasite | 5.5 ft³ 155 l |
Ağırlık | 308.6 lb 140 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Uç Yarıçapı | 34.3 inç 871 mm |
Arayüz Tipi | CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Açık yan plakalar ve fazla geniş olmaması, muz stili bir hendek kazıma kovasının temel özellikleridir. Kolay boşaltma için özellikle yapışkan malzemeleri kazımada kullanılır.
Genişlik | 15.7 inç 400 mm |
Kapasite | 5.5 ft³ 155 l |
Ağırlık | 308.6 lb 140 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Uç Yarıçapı | 34.3 inç 871 mm |
Arayüz Tipi | CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici |