Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.550 mm: 518-9327

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
61 inç
1550 mm
Kapasite
2.8 yd³
2.14 m³
Ağırlık
4951 lb
2246 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.550 mm: 518-9327

Genişlik 61 inç 1550 mm
Kapasite 2.8 yd³ 2.14 m³
Ağırlık 4951 lb 2246 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.550 mm: 518-9327 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar