Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 900 mm (35 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
35.4 inç
900 mm
Kapasite
11.8 ft³
333 l
Ağırlık
507.1 lb
230 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 900 mm (35 inç)

Genişlik 35.4 inç 900 mm
Kapasite 11.8 ft³ 333 l
Ağırlık 507.1 lb 230 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Uç Yarıçapı 37.4 inç 950 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

900 mm (35 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.