Stüdyo Çekimi

Nordic Kazma Kovaları 950 mm (37 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
37.4 inç
950 mm
Kapasite
17.7 ft³
500 l
Ağırlık
879.6 lb
399 kg

Görüntüleme

Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde altyapı işlerinde kanal açma, genel hafriyat ve geri doldurma işlemleri için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 950 mm (37 inç)

Genişlik 37.4 inç 950 mm
Kapasite 17.7 ft³ 500 l
Ağırlık 879.6 lb 399 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 1.2 inç 30 mm
Uç Yarıçapı 52.6 inç 1335 mm
Arayüz Tipi S-50 Ataşman Değiştirici S-50 Ataşman Değiştirici

950 mm (37 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.