Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.950 mm: 518-9355

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
77 inç
1950 mm
Kapasite
4.48 yd³
3.43 m³
Ağırlık
7039 lb
3193 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.950 mm: 518-9355

Genişlik 77 inç 1950 mm
Kapasite 4.48 yd³ 3.43 m³
Ağırlık 7039 lb 3193 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.950 mm: 518-9355 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova