Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Ağır Hizmet Tipi Kova 1.900 mm: 528-4548

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
74 inç
1900 mm
Kapasite
3.64 yd³
2.78 m³
Ağırlık
5381 lb
2441 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Ağır Hizmet Tipi Kova 1.900 mm: 528-4548

Genişlik 74 inç 1900 mm
Kapasite 3.64 yd³ 2.78 m³
Ağırlık 5381 lb 2441 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 6 6
Adaptör Boyutu Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kenar Tipi Düz Düz

Ağır Hizmet Tipi Kova 1.900 mm: 528-4548 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Ağır Hizmet Tipi Kova

Ağır Hizmet Tipi Kova