Genişlik | 59.1 inç 1500 mm |
Kapasite | 17.7 ft³ 500 l |
Ağırlık | 842.2 lb 382 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Uç Yarıçapı | 43 inç 1093 mm |
Arayüz Tipi | S-50 S-50 |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde tesviye uygulamaları için ideal olup genel hafriyat, yükleme ve geri doldurma işlemleri için de uygundur.
Genişlik | 59.1 inç 1500 mm |
Kapasite | 17.7 ft³ 500 l |
Ağırlık | 842.2 lb 382 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Uç Yarıçapı | 43 inç 1093 mm |
Arayüz Tipi | S-50 S-50 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm