Stüdyo Çekimi

Muz Kovalar 400 mm (16 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
15.7 inç
400 mm
Kapasite
3.9 ft³
110 l
Ağırlık
216.1 lb
98 kg

Görüntüleme

Açık yan plakalar ve fazla geniş olmaması, muz stili bir hendek kazıma kovasının temel özellikleridir. Kolay boşaltma için özellikle yapışkan malzemeleri kazımada kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 400 mm (16 inç)

Genişlik 15.7 inç 400 mm
Kapasite 3.9 ft³ 110 l
Ağırlık 216.1 lb 98 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 27.8 inç 706 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

400 mm (16 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm