Kanal Temizleme Kovası

Kanal Temizleme Kanal Temizleme Kovası 1.800 mm: 439-7332

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
72 inç
1800 mm
Kapasite
1.18 yd³
0.9 m³
Ağırlık
1129 lb
512 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kanal Temizleme Kovası 1.800 mm: 439-7332

Genişlik 72 inç 1800 mm
Kapasite 1.18 yd³ 0.9 m³
Ağırlık 1129 lb 512 kg
Arabirim CW-20 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-20 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Kenar Tipi Düz Düz

Kanal Temizleme Kovası 1.800 mm: 439-7332 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kanal Temizleme Kovası

Kanal Temizleme Kovası
Resim 2
Resim 3