Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 500 mm (20 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
19.7 inç
500 mm
Kapasite
3.3 ft³
93 l
Ağırlık
147.7 lb
67 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 500 mm (20 inç)

Genişlik 19.7 inç 500 mm
Kapasite 3.3 ft³ 93 l
Ağırlık 147.7 lb 67 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 23.1 inç 586 mm
Arayüz Tipi CW-05 Ataşman Değiştirici CW-05 Ataşman Değiştirici

500 mm (20 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm