310 Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 310 - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
69.5 hp
51.8 kW
Çalışma Ağırlığı
22451 lb
10182 kg
Kazı Derinliği
205.2 inç
5211 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 310 Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için mini boyutta maksimum güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

gelişmiş yakıt verimliliği ve daha uzun servis aralıkları ile

Üst sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, dönüş, seyir ve çoklu işlevde özelleştirilebilir ayarlar ve geliştirmeler ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 310 - Tier 4 / Stage V

Net Güç 69.5 hp 51.8 kW
Strok 4.7 inç 120 mm
Not Bildirilen net güç; hava filtresi, egzoz sistemi ve fanla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; hava filtresi, egzoz sistemi ve fanla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
İç Çap 3.7 inç 94 mm
Silindir Hacmi 203 in³ 3.33 l
Brüt Güç - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Net Güç - 2.200 dev/dk. - ISO 9249:2007, 80/1269/EEC 69.5 hp 51.8 kW
Not 1 Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Çalışma Ağırlığı 22451 lb 10182 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 21170 lb 9601 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 22451 lb 10182 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır.
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 728 lb 330 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 19064 lb 84.8 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 6497 lb 28.9 kN
Seyir Hızı - Yüksek 3.1 mil/sa. 4.9 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.6 mil/sa. 2.6 km/sa.
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 6.4 psi 44.2 kPa
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 6 psi 41.68 kPa
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Motor Yağı 3 gal (ABD) 11.2 l
Yakıt Deposu 38 gal (ABD) 145 l
Hidrolik Sistem 37 gal (ABD) 140 l
Çalışma Basıncı - Dönüş 3336 psi 230 bar
Kazma Kuvveti - Kova 17459 lb 77.7 kN
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Kazma Kuvveti - Stik 11060 lb 49.2 kN
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 62 gal/dk. 233 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Makine Dönüş Hızı 10.6 dev/dak. 10.6 dev/dak.
Yükseklik 17 inç 431 mm
Genişlik - Standart 97.2 inç 2470 mm
Genişlik - Geniş 103.9 inç 2640 mm
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Kazı Derinliği 205.2 inç 5211 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 70.9 inç 1800 mm
Stik Uzunluğu 98.4 inç 2500 mm
Uzanma Konumunda Bom 83.3 inç 2116 mm
Maksimum Uzanma 303 inç 7695 mm
Kazı Derinliği 205.2 inç 5211 mm
Yerden Yükseklik - Şasi 14 inç 356 mm
O/A Palet Genişliği 97.2 inç 2470 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 18.8 inç 478 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 229.5 inç 5829 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 313.8 inç 7970 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.6 inç 421 mm
Arka Kule Dönüşü - Standart Arka Ağırlık 76.1 inç 1933 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 126 inç 3200 mm
Dikey Duvar 172.6 inç 4385 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 28.9 inç 735 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 298 inç 7570 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 274.9 inç 6983 mm
Not (2) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
Not (1) *Stik, ataşmanlarla birlikte nakliye konumuna (varsa) pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmanlarla birlikte nakliye konumuna (varsa) pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 269.7 inç 6850 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 100.4 inç 2550 mm
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 106.3 inç 2700 mm
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

310 - Tier 4 / Stage V Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C3.3B Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Elektronik Motor, Turbo, Dizel Partikül Filtresi (DPF)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, –37 °C (–37 °F)

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken Silindir Hacimli Elektronik Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı

OPERATÖR ORTAMI

  • TOPS - ISO 12117:1997
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Pencere Acil Durum Çıkışı
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • Tepe ve Ön Korumalar İçin Montaj Yuvaları
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo – Bluetooth, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj)
  • Tavan penceresi
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Kabin ve (sol taraf) Bom Çalışma Lambaları
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Jog Kumanda Arayüzü
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Düz Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (4300 mm/169,3 inç)
  • Ön Şovel Kullanılabilir – Cat Ataşmanlar İçin Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici (her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 90 Amper Alternatör
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Akü Ayırma
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı
  • Seyir Alarmı

DİĞER

  • Dış Bölme Kapaklarında Kilitler
  • Kilitlenebilir Yakıt Kapağı
  • Işıldak Soketi
  • Arka Reflektörler

MUHAFAZALI

  • Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008
  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level I)

310 - Tier 4 / Stage V İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Bluetooth® Anahtarlıklı Bastırarak Çalıştırma Özelliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Yağmur Siperliği
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (aşağıdakiler Yeni Nesil Gelişmiş Monitör seçeneğine dahildir)
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu

ALT TAKIM

  • Geniş Dozer Bıçağı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Palet Kılavuzları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (2.500 mm/98,4 inç)
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Product Link Elite (düzenlemelere tabi)
  • Arka Görüş Kamerası
  • Döner Işıldak

MUHAFAZALI

  • Üst Koruma ISO 10262:1998 (Level II)
  • Ön Koruma (Izgara) ISO 10262:1998 (Level I)
  • Ön Koruma (Ağır Hizmet Tipi) ISO 10262:1998 (Level II)

DİĞER

  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası

310 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

310 Mini Hidrolik Ekskavatör

310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
310 Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
310 Mini Hidrolik Ekskavatör

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin