303 CR Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 303 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
23.6 hp
17.6 kW
Çalışma Ağırlığı
7817 lb
3545 kg
Kazı Derinliği
116.1 inç
2950 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 303 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için kompakt bir boyutta güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst Sınır 5% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

daha fazla ortak parça, daha düşük onarım maliyetleri ve yukarı katlanan kabin ile

Üst Sınır 10% Daha Fazla Performans

programlanabilir operatör ayarları ve daha kısa çevrim süreleri ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 303 CR

Net Güç 23.6 hp 17.6 kW
Motor Modeli C1.1 Turbo C1.1 Turbo
İç Çap 3 inç 77 mm
Not (2) Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür.
Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 hp 17.6 kW
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Strok 3.2 inç 81 mm
Not Net güç ISO 9249 ve 80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir. Net güç ISO 9249 ve 80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir.
Silindir Hacmi 69 in³ 1.1 l
Brüt Güç - SAE J1995:2014 24.7 hp 18.4 kW
Çalışma Ağırlığı 7817 lb 3545 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, arka ağırlık olmaksızın sabit kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, bıçak ve kova temel alınır. *Minimum Ağırlık için, arka ağırlık olmaksızın sabit kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, bıçak ve kova temel alınır.
AB: CE Plakası Ağırlığı*** 6791 lb 3080 kg
Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 6670 lb 3025 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 6924 lb 3140 kg
Not (3) ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir.
Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 7552 lb 3425 kg
AB: CE Plakası Ağırlığı*** 7012 lb 3180 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 7817 lb 3545 kg
Not (2) *Minimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, bıçak, kova ve arka ağırlık temel alınır. *Minimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, bıçak, kova ve arka ağırlık temel alınır.
Kazı Derinliği 116.1 inç 2950 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 75.6 inç 1920 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 35 inç 890 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 11.8 inç 300 mm
Maksimum Uzanma 206.3 inç 5240 mm
Uzanma Konumunda Bom 74.2 inç 1910 mm
Bom Dönüşü - Sağ 34.3 inç 870 mm
Arka Kule Dönüşü 33.3 inç 845 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 130.3 inç 3310 mm
Yerden Yükseklik 12.2 inç 310 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 81.5 inç 2070 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 97.6 inç 2480 mm
Palet Genişliği - Genişletilmiş 61 inç 1550 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 21.1 inç 535 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 201.2 inç 5110 mm
Stik Uzunluğu 61.4 inç 1560 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 179.5 inç 4560 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 183.1 inç 4650 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 22.4 inç 570 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 30.5 inç 775 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 15.2 inç 385 mm
Bom Dönüşü - Sol 25.2 inç 640 mm
Dikey Duvar 81.5 inç 2070 mm
Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Genişlik 61 inç 1550 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 21.1 inç 535 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 30.5 inç 775 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 177.6 inç 4510 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 81.5 inç 2070 mm
Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu 63 inç 1600 mm
Dikey Duvar 71.7 inç 1820 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu* 177.6 inç 4510 mm
Bom Dönüşü - Sol 25.2 inç 640 mm
O/A Nakliye Yüksekliği 97.6 inç 2480 mm
Palet Pabucu Genişliği 61 inç 1550 mm
Bom Dönüşü - Sağ 34.3 inç 870 mm
Ekstra Arka Ağırlıklı Arka Kule Dönüşü 35 inç 890 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 22.4 inç 570 mm
Arka Kule Dönüşü 33.3 inç 845 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 15.2 inç 385 mm
Kazı Derinliği 104.3 inç 2650 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 124.8 inç 3170 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 190.2 inç 4830 mm
Maksimum Uzanma 196.1 inç 4980 mm
Yerden Yükseklik 12.2 inç 310 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 11.8 inç 300 mm
Uzanma Konumunda Bom 68.9 inç 1750 mm
Stik Uzunluğu 49.6 inç 1260 mm
Not *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır.
Bom Dönüşü - Sağ 50 ° 50 °
Makine Dönüş Hızı 9 dev/dak. 9 dev/dak.
Bom Dönüşü - Sol 75 ° 75 °
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 17 gal/dk. 65 l/dk.
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 3553 psi 245 bar
Çalışma Basıncı - Dönüş 2553 psi 176 bar
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 26 gal/dk. 100 l/dk.
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 3732 lbf 16.6 kN
Çalışma Basıncı - Seyir 3553 psi 245 bar
Kazma Kuvveti - Kova 6385 lbf 28.4 kN
Çalışma Basıncı - Ekipman 3553 psi 245 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 3553 psi 245 bar
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 7 gal/dk. 25 l/dk.
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 3327 lbf 14.8 kN
Not * Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. * Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 4.7 psi 32.3 kPa
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 4 psi 27.6 kPa
Seyir Hızı - Yüksek 2.8 mil/sa. 4.5 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 7059 lbf 31.4 kN
Seyir Hızı - Düşük 1.6 mil/sa. 2.6 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 3305 lbf 14.7 kN
Soğutma Sistemi 1.1 gal (ABD) 4 l
Hidrolik Deposu 4.8 gal (ABD) 18 l
Motor Yağı 1.1 gal (ABD) 4 l
Yakıt Deposu 11.9 gal (ABD) 45 l
Hidrolik Sistem 9.2 gal (ABD) 35 l
Arka Ağırlık 221 lb 100 kg
Kabin 254 lb 115 kg
Çelik Paletler 276 lb 125 kg
Uzun Stik 55 lb 25 kg
Ekstra Arka Ağırlık 551 lb 250 kg
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

303 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C1.1 Turbo Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Yakıt/Su Ayırıcısı
  • Kontrol Edilebilir Güç (her bölgede bulunmaz)
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Akümülatör
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Tek ve İki Yönlü Yardımcı Akış
  • Kesintisiz Yardımcı Akış
  • Yardımcı Hat Hızlı Bağlantı Kesme

OPERATÖR ORTAMI

  • Yukarı Katlanan Güneşlik veya Yatırılabilir Kabin
  • Tepe Koruması ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Makine Güvenliği
  • Makine Güvenliği - Şifreli Standart Anahtar
  • Kumaş Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca kabin)
  • Vinil Süspansiyonlu Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • Hidrolik Kilit - Tüm Kontroller
  • Geri Çekilebilir Yüksek Görüş Açılı Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Depolama Cebi
  • Tavan penceresi
  • Ön Kısım için Montaj Çıkıntıları
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • İç Aydınlatma (Yalnızca Kabin)
  • Bom Lambası, Halojen
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer
    – Jog Kumanda (yalnızca kabin)

ALT TAKIM

  • Lastik Kayış (300 mm/11.8 inç genişliğinde)
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Bıçağı Serbest Hareketi
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Noktaları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (2.200 mm/86,6 inç)
  • Standart Stik (1260 mm/49,6 inç)
  • Ön Şovel Kullanılabilir – Hidrolik Ataşman Değiştirici
  • Ön Şovel Özellikli – Pimli
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)
  • Sertifikalı Kaldırma Halkası (bazı bölgelerde opsiyonel)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Akü
  • Yazılım (makine ve monitör)
  • Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • 12 Volt Güç Soketi

303 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Klimalı Kabin
  • Isıtma Cihazlı Kabin
  • Kontrol Düzeni Değiştirici (bazı bölgelerde opsiyonel)
  • Seyir Pedalsız ve Kolsuz
  • Makine Güvenliği - Anahtarlıkla/Şifreyle Bastırarak Çalıştırma
  • Vinil Süspansiyonsuz Koltuk (Yalnızca güneşlik)
  • LED Ön Işıklar
  • LED Ön ve Arka Lambalar
  • LED Bom Lambası
  • Sol ve Sağ Aynalar
  • Radyo – Bluetooth®, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj) (Yalnızca kabin)

ALT TAKIM

  • Çelik Palet (300 mm/11,8 inç genişliğinde)

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (1.560 mm/61,4 inç)
  • Ön Şovel Özelliği – Çift Kilitli Manuel Ataşman Değiştirici
  • Ataşman Değiştiriciler, Çıkıntılar, Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici Hatları (bazı bölgelerde mevcut değil)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Akü Ayırma
  • Product Link PL243 (düzenlemelere tabi)
  • Product Link PLE643 (düzenlemelere tabi)
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde standart)

MUHAFAZALI

  • Polikarbonat Ön Koruma (ISO 10262:1998 Level I ve EN356 P5A)
  • Polikarbonat Yarım Ön Koruma (Yalnızca güneşlik)

DİĞER

  • Biyolojik Yakıt ile Uygunluk
  • Ekolojik Tahliye
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı

303 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
303 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin