307.5 Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 307.5 - Tier 4 / Stage V

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
54.8 hp
40.9 kW
Çalışma Ağırlığı
17905 lb
8120 kg
Kazı Derinliği
182.8 inç
4642 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 307.5 Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için mini boyutta maksimum güç ve performans sunar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

gelişmiş yakıt verimliliği ve daha uzun servis aralıkları ile

Üst sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, dönüş, seyir ve çoklu işlevde özelleştirilebilir ayarlar ve geliştirmeler ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 307.5 - Tier 4 / Stage V

Net Güç 54.8 hp 40.9 kW
Motor Modeli Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Silindir Hacmi 148 in³ 2.43 l
Brüt Güç - SAE J1995 57.9 hp 43.2 kW
İç Çap 3.4 inç 87 mm
Strok 4 inç 102.4 mm
2.400 dev/dk.da Azami Net Güç - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 54.8 hp 40.9 kW
Çalışma Ağırlığı 17905 lb 8120 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 17905 lb 8120 kg
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 16549 lb 7505 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.
Kazı Derinliği 182.8 inç 4642 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 225.1 inç 5717 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 108.7 inç 2760 mm
O/A Palet Genişliği 86.6 inç 2200 mm
Dikey Duvar 161.9 inç 4113 mm
Üst Muhafaza Üzerindeki Genişlik 88.6 inç 2250 mm
Uzanma Konumunda Bom 88.6 inç 2250 mm
Stik Uzunluğu 86.9 inç 2208 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 76 inç 1930 mm
Maksimum Uzanma 267.9 inç 6805 mm
Yerden Yükseklik 14.6 inç 370 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 70.9 inç 1800 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 305.7 inç 7765 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 262.6 inç 6670 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok 100.4 inç 2550 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 240.9 inç 6120 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 246.1 inç 6250 mm
Not (1) Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile 124 inç 3150 mm
Not (2) Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
Uzun Stik 181 lb 82 kg
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 628 lb 285 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 14035 lb 62.4 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 5856 lb 26.1 kN
Seyir Hızı - Yüksek 3.1 mil/sa. 5 km/sa.
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 5.5 psi 37.7 kPa
Seyir Hızı - Düşük 1.9 mil/sa. 3.1 km/sa.
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 5.1 psi 34.8 kPa
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Hidrolik Sistem 29 gal (ABD) 110 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Yakıt Deposu 38 gal (ABD) 145 l
Motor Yağı 2.5 gal (ABD) 9.5 l
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Çalışma Basıncı - Dönüş 3626 psi 250 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 44 gal/dk. 167 l/dk.
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 8504 lb 37.8 kN
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 7579 lb 33.7 kN
Kazma Kuvveti - Kova 12272 lb 54.6 kN
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Makine Dönüş Hızı 10 dev/dak. 10 dev/dak.
Yükseklik 17 inç 431 mm
Genişlik 90 inç 2280 mm
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde ,90 kg soğutucu bulunur ve bu 1,287 metrik ton CO2'ye eş değerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde ,90 kg soğutucu bulunur ve bu 1,287 metrik ton CO2'ye eş değerdir.
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 76 inç 1930 mm
Dikey Duvar 141.6 inç 3597 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 70.9 inç 1800 mm
Stik Uzunluğu 65.6 inç 1665 mm
Uzanma Konumunda Bom 66.2 inç 1681 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Yerden Yükseklik 14.6 inç 370 mm
O/A Palet Genişliği 86.6 inç 2200 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 242.1 inç 6151 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 108.7 inç 2760 mm
Üst Muhafaza Üzerindeki Genişlik 88.6 inç 2250 mm
Maksimum Uzanma 247.9 inç 6297 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Kazı Derinliği 161.4 inç 4100 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 208.6 inç 5300 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 289.3 inç 7348 mm
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile 107.5 inç 2730 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 245.3 inç 6230 mm
Not (2) Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar. Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Standart Stik yalnızca bir pim konumu sunar.
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 240.2 inç 6100 mm
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok 101.2 inç 2570 mm
Not (1) Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği.
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

307.5 - Tier 4 / Stage V ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör

307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör

307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör

307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör

307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör

307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör
307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör
307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör
307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör
307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
307.5 Mini Hidrolik Ekskavatör

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin