Stüdyo Çekimi

Ağır Hizmet Kovaları - Mini Ekskavatör 457 mm (18 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
18 inç
457 mm
Kapasite
3.1 ft³
87.8 l
Ağırlık
194 lb
88 kg

Görüntüleme

Çok çeşitli uygulamalarda maksimum performans ve değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli kovalar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 457 mm (18 inç)

Genişlik 18 inç 457 mm
Kapasite 3.1 ft³ 87.8 l
Ağırlık 194 lb 88 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 30.9 inç 786 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

457 mm (18 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.