Genişlik | 51.2 inç 1300 mm |
Kapasite | 7.8 ft³ 220.3 l |
Ağırlık | 260.6 lb 118.19 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 23.2 inç 590 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 51.2 inç 1300 mm |
Kapasite | 7.8 ft³ 220.3 l |
Ağırlık | 260.6 lb 118.19 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
Uç Yarıçapı | 23.2 inç 590 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |