Yardımcı Hizmet Kovası

Genel Hizmet Yardımcı Hizmet Tipi Kova 500 mm: 351-3349

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
66 inç
500 mm
Kapasite
2.77 yd³
2.12 m³
Ağırlık
683 lb
310 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yardımcı Hizmet Tipi Kova 500 mm: 351-3349

Genişlik 66 inç 500 mm
Kapasite 2.77 yd³ 2.12 m³
Ağırlık 683 lb 310 kg
Arabirim CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-45 S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kenar Tipi Düz Düz

Yardımcı Hizmet Tipi Kova 500 mm: 351-3349 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Yardımcı Hizmet Kovası

Yardımcı Hizmet Kovası