308 CR Değişken Açılı Bomlu Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 308 CR VAB

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
69.5 hp
51.8 kW
Çalışma Ağırlığı
20385 lb
9245 kg
Kazı Derinliği
150.2 inç
3815 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 308 CR Değişken Açılı Bomlu (VAB) Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için mini boyutta maksimum güç ve performans sunar. Değişken Açılı Bom, dar uygulamalarda maksimum bağlantı esnekliği sağlar.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst Sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

gelişmiş yakıt verimliliği ve daha uzun servis aralıkları ile

Üst Sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, dönüş, seyir ve çoklu işlevde özelleştirilebilir ayarlar ve geliştirmeler ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 308 CR VAB

Net Güç 69.5 hp 51.8 kW
Motor Modeli Cat C3.3B Cat C3.3B
Silindir Hacmi 203 in³ 3.33 l
Not Bildirilen net güç; hava filtresi, egzoz sistemi ve fanla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; hava filtresi, egzoz sistemi ve fanla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
İç Çap 3.7 inç 94 mm
Brüt Güç - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Brüt Güç - SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 hp 53.3 kW
Azami Net Güç - 2.200 dev/dak. - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 hp 52.4 kW
Strok 4.7 inç 120 mm
Net Güç - 2.200 dev/dk. - ISO 9249:2007, 80/1269/EEC 69.5 hp 51.8 kW
Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Çalışma Ağırlığı 20385 lb 9245 kg
Not *Maksimum Ağırlık kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, standart stiki ve bıçağı temel alır. *Maksimum Ağırlık kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, standart stiki ve bıçağı temel alır.
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın lastik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır.
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı* 20.906 lb 9.483 kg
Not (2) **Maksimum Ağırlık için, kova olmaksızın lastik pabuçlu çelik paletler, arka ağırlık, operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır. **Maksimum Ağırlık için, kova olmaksızın lastik pabuçlu çelik paletler, arka ağırlık, operatör, tam dolu yakıt deposu ve bıçak temel alınır.
Standart Stikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 20385 lb 9245 kg
Standart Stikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 19084 lb 8655 kg
Kısa Stikle Minimum Çalışma Ağırlığı* 19161 lb 8690 kg
Kısa Stikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 20462 lb 9280 kg
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Pabuçlu Çelik Paletler 752 lb 341 kg
Uzun Stik 146 lb 66 kg
Not *Kısa stik, ağır hizmet tipi tasarımı nedeniyle standart stik ağırlığını aşar. *Kısa stik, ağır hizmet tipi tasarımı nedeniyle standart stik ağırlığını aşar.
Kısa Stik* 77 lb 35 kg
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 6250 lbf 27.8 kN
Seyir Hızı - Düşük 1.9 mil/sa. 3.1 km/sa.
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 5.9 psi 40.6 kPa
Seyir Hızı - Yüksek 3.2 mil/sa. 5.1 km/sa.
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 5.5 psi 37.9 kPa
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 15175 lbf 67.5 kN
Motor Yağı 3 gal (ABD) 11.2 l
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Hidrolik Sistem 29 gal (ABD) 110 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Yakıt Deposu 39 gal (ABD) 147 l
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 4.134 psi 285 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Basınç 4.134 psi 285 bar
Kazma Kuvveti - Kova 13946 lbf 62 kN
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Yardımcı Devre - Birincil - Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 44 gal/dk. 167 l/dk.
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Yardımcı Devre - İkincil - Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 9509 lbf 42.3 kN
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Çalışma Basıncı - Dönüş 3626 psi 250 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Makine Dönüş Hızı 10.6 dev/dak. 10.6 dev/dak.
Bom Dönüşü - Sağ 50 derece 50 derece
Bom Dönüşü - Sol 60 derece 60 derece
Yükseklik 17 inç 431 mm
Genişlik - Geniş 96.5 inç 2450 mm
Genişlik - Standart 90.6 inç 2300 mm
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.
Kazı Derinliği 150.2 inç 3815 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 135.8 inç 3450 mm
Dikey Duvar 99.2 inç 2520 mm
Uzanma Konumunda Bom 122.8 inç 3120 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Dönüş Yatağı Yüksekliği 29.8 inç 756 mm
Bom Dönüşü, Sağ 37 inç 935 mm
Toplam Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu 253.9 inç 6450 mm
Nakliye Yüksekliği 97.4 inç 2475 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Toplam Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Maksimum Uzanma 256.5 inç 6515 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 248 inç 6300 mm
Stik Uzunluğu 71.7 inç 1820 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Bom Dönüşü, Sol 24 inç 605 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 205.5 inç 5220 mm
Kazı Derinliği 136.2 inç 3460 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu 253.9 inç 6450 mm
Stik Uzunluğu 71.7 inç 1820 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Dönüş Yatağı Yüksekliği 29.8 inç 756 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 303.7 inç 7715 mm
Nakliye Yüksekliği 97.4 inç 2475 mm
Uzanma Konumunda Bom 106.7 inç 2710 mm
Toplam Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Maksimum Uzanma 310.4 inç 7885 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 247.4 inç 6285 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Dikey Duvar 146.7 inç 3725 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Bom Dönüşü, Sol 24 inç 605 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 322 inç 8180 mm
Bom Dönüşü, Sağ 37 inç 935 mm
Toplam Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Düzey II) ISO 10262:1998 (Düzey II)
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%
Maksimum Kazı Yüksekliği 208.7 inç 5300 mm
Bom Dönüşü, Sol 24 inç 605 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 138.2 inç 3510 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 244.5 inç 6210 mm
Nakliye Yüksekliği 91.7 inç 2330 mm
Bom Dönüşü, Sağ 37 inç 935 mm
Stik Uzunluğu 65.6 inç 1665 mm
Toplam Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Dikey Duvar 95.9 inç 2435 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu 253.5 inç 6440 mm
Kazı Derinliği 145.7 inç 3700 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Toplam Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Dönüş Yatağı Yüksekliği 29.8 inç 756 mm
Maksimum Uzanma 253.1 inç 6430 mm
Uzanma Konumunda Bom 122.4 inç 3110 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Maksimum Uzanma 305.1 inç 7750 mm
Dönüş Yatağı Yüksekliği 29.8 inç 756 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 316.7 inç 8045 mm
Zemin Seviyesinde Maksimum Uzanma 298.2 inç 7575 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 16 inç 407 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu 253.5 inç 6440 mm
Uzanma Konumunda Bom 96.9 inç 2460 mm
Dikey Duvar 138.2 inç 3510 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 242.5 inç 6160 mm
Toplam Palet Genişliği 90.6 inç 2300 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Bom Dönüşü, Sağ 37 inç 935 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Toplam Alt Takım Uzunluğu 113.4 inç 2880 mm
Yerden Yükseklik 13.8 inç 350 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Stik Uzunluğu 65.6 inç 1665 mm
Nakliye Yüksekliği 91.7 inç 2330 mm
Bom Dönüşü, Sol 24 inç 605 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 14.6 inç 370 mm
Kazı Derinliği 130.1 inç 3305 mm
Kazma Kuvveti - Stik (Kısa) 9217 lbf 41 kN

308 CR VAB Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C3.3 Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Elektronik Motor, Turbo, Dizel Partikül Filtresi (DPF)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, -37 °C (-35 °F)
  • Ekoloji Tahliyesi

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Değişken Silindir Hacimli Elektronik Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı

OPERATÖR ORTAMI

  • Tepe Koruması ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Kapalı ve Basınçlı Kabin
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Pencere Acil Durum Çıkışı
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • Tepe ve Ön Korumalar İçin Montaj Yuvaları
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo – Bluetooth, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj)
  • Tavan penceresi
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Kabin ve (sol taraf) Bom Çalışma Lambaları
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Jog Kumanda Arayüzü
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Hidrolik Palet Ayarlayıcıları
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Değişken Açılı Bom
  • Standart Stik (1.820 mm/71,7 inç)
  • Ön Şovel ile Uygunluk – Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici (her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 60 Amper Alternatör
  • Devre Kesici
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Akü Ayırma
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı

DİĞER

  • Dış Bölme Kapaklarında Kilitler
  • Kilitlenebilir Yakıt Kapağı
  • Işıldak Soketi
  • Arka Reflektörler

308 CR VAB İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Bluetooth® Anahtarlıklı Bastırarak Çalıştırma Özelliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Yağmur Siperliği
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (aşağıdakiler Yeni Nesil Gelişmiş Monitör seçeneğine dahildir)
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu

ALT TAKIM

  • Geniş Dozer Bıçağı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Palet Kılavuzları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Product Link Elite (düzenlemelere tabi)
  • Seyir Alarmı
  • Arka Görüş Kamerası
  • Döner Işıldak

MUHAFAZALI

  • Izgara Ön Koruma ISO 10262 1998 Level I
  • Ağır Hizmet Tipi Ön Koruma ISO 10262 1998 Level II
  • Baş Üstü Kabin Koruması ISO 10262 1998 Level II
  • Polikarbonat Ön Cam EN356 P5A
  • Palet Korumaları

DİĞER

  • İlave Arka Ağırlık
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası

308 CR VAB ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör

308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör
308 CR VAB Mini Hidrolik Ekskavatör