Kanal Temizleme Kovası

Kanal Temizleme Kanal Temizleme Kovası 1.800 mm: 460-1994

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
71 inç
1800 mm
Kapasite
0.74 yd³
0.57 m³
Ağırlık
928 lb
421 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kanal Temizleme Kovası 1.800 mm: 460-1994

Genişlik 71 inç 1800 mm
Kapasite 0.74 yd³ 0.57 m³
Ağırlık 928 lb 421 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Kenar Tipi Düz Düz

Kanal Temizleme Kovası 1.800 mm: 460-1994 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kanal Temizleme Kovası