Genişlik | 31.5 inç 800 mm |
Kapasite | 1.5 ft³ 42.5 l |
Ağırlık | 89.3 lb 40.5 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.4 inç 10 mm |
Uç Yarıçapı | 13.9 inç 353 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 31.5 inç 800 mm |
Kapasite | 1.5 ft³ 42.5 l |
Ağırlık | 89.3 lb 40.5 kg |
Taban Kenarı Kalınlığı | 0.4 inç 10 mm |
Uç Yarıçapı | 13.9 inç 353 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm