Kanal Temizleme Kovası

Kanal Temizleme Kanal Temizleme Kovası 2.000 mm: 439-7311

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
78 inç
2000 mm
Kapasite
1.31 yd³
1 m³
Ağırlık
1389 lb
630 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kanal Temizleme Kovası 2.000 mm: 439-7311

Genişlik 78 inç 2000 mm
Kapasite 1.31 yd³ 1 m³
Ağırlık 1389 lb 630 kg
Arabirim CW-20S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-20S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Kenar Tipi Düz Düz

Kanal Temizleme Kovası 2.000 mm: 439-7311 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kanal Temizleme Kovası