Stüdyo Çekimi

Nordic Tesviye Kovaları 1.200 mm (47 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
47.2 inç
1200 mm
Kapasite
7.4 ft³
210 l
Ağırlık
383.6 lb
174 kg

Görüntüleme

Ağır hizmet tipi uygulamalara kadar tüm farklı toprak türlerinde tesviye uygulamaları için ideal olup genel hafriyat, yükleme ve geri doldurma işlemleri için de uygundur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç)

Genişlik 47.2 inç 1200 mm
Kapasite 7.4 ft³ 210 l
Ağırlık 383.6 lb 174 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 26.9 inç 682 mm
Arayüz Tipi Pim Tutucu Pim Tutucu

1.200 mm (47 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm