Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 600 mm (24 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
23.6 inç
600 mm
Kapasite
6.1 ft³
174 l
Ağırlık
266.8 lb
121 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 600 mm (24 inç)

Genişlik 23.6 inç 600 mm
Kapasite 6.1 ft³ 174 l
Ağırlık 266.8 lb 121 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 33.5 inç 851 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

600 mm (24 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.