Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.850 mm: 528-8156

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
73 inç
800 mm
Kapasite
4.2 yd³
3.21 m³
Ağırlık
6158 lb
583 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.850 mm: 528-8156

Genişlik 73 inç 800 mm
Kapasite 4.2 yd³ 3.21 m³
Ağırlık 6158 lb 583 kg
Arabirim Yağlı Hızlı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır Yağlı Hızlı Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu K80 K80
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.850 mm: 528-8156 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova