Stüdyo Çekimi

Yatırılabilen Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.100 mm (43 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
43.3 inç
1100 mm
Kapasite
4.4 ft³
125 l
Ağırlık
308.6 lb
140 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer düzeltme işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.100 mm (43 inç)

Genişlik 43.3 inç 1100 mm
Kapasite 4.4 ft³ 125 l
Ağırlık 308.6 lb 140 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 23.7 inç 602 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.100 mm (43 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.