Profilli Kova

Profil Profilli Kova 500 mm: 307-6475

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
60 inç
500 mm
Kapasite
3.29 yd³
2.52 m³
Ağırlık
4628 lb
942 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Profilli Kova 500 mm: 307-6475

Genişlik 60 inç 500 mm
Kapasite 3.29 yd³ 2.52 m³
Ağırlık 4628 lb 942 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Kenar Tipi Düz Düz

Profilli Kova 500 mm: 307-6475 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Profilli Kova

Profilli Kova