Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 300 mm (12 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
11.8 inç
300 mm
Kapasite
2.4 ft³
68 l
Ağırlık
253.5 lb
115 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 300 mm (12 inç)

Genişlik 11.8 inç 300 mm
Kapasite 2.4 ft³ 68 l
Ağırlık 253.5 lb 115 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 33.5 inç 852 mm
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

300 mm (12 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.