Stüdyo Çekimi

Kanal Temizleme Kovaları - Mini Ekskavatör 1.200 mm (47 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
47.2 inç
1200 mm
Kapasite
5.9 ft³
167.1 l
Ağırlık
235.7 lb
106.9 kg

Görüntüleme

Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işlerinde kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.200 mm (47 inç)

Genişlik 47.2 inç 1200 mm
Kapasite 5.9 ft³ 167.1 l
Ağırlık 235.7 lb 106.9 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Uç Yarıçapı 21.6 inç 548 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

1.200 mm (47 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.