309 CR Mini Ekskavatör

Mini Ekskavatörler 309 CR

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Net Güç
69.5 hp
51.8 kW
Çalışma Ağırlığı
21091 lb
9565 kg
Kazı Derinliği
182.8 inç
4642 mm

Görüntüleme

Müşterilerimizden İlham Alarak Tasarlanan Mini Ekskavatörler

Cat® 309 CR Mini Ekskavatör, çok çeşitli uygulamalarda çalışmanıza yardımcı olmak için mini boyutta maksimum güç ve performans sunar. 309 CR ayrıca parçalayıcılar ve çalı kesiciler gibi çok güç isteyen ataşmanların üstesinden gelmek için yüksek akışlı hidroliklere sahiptir.

Avantajları

4 Sektörde Sunulan İlk Özellikler

Mini Ekskavatörün Sadece Cat Markasında Bulunan Farklı Özellikleri

Üst Sınır 10% Daha Düşük Toplam Mülkiyet Maliyetleri

gelişmiş yakıt verimliliği ve daha uzun servis aralıkları ile

Üst Sınır 20% Daha Fazla Performans

kaldırma, dönüş, seyir ve çoklu işlevde özelleştirilebilir ayarlar ve geliştirmeler ile

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 309 CR

Net Güç 69.5 hp 51.8 kW
Motor Modeli Cat C3.3B Cat C3.3B
Silindir Hacmi 203 in³ 3.33 l
İç Çap 3.7 inç 94 mm
Strok 4.7 inç 120 mm
Brüt Güç - SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
2.200 dev/dak'da Azami Net Güç - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 69.5 hp 51.8 kW
Not 309 CR teknik özellikleri, Uzun (L) Alt Takım ile konfigüre edilmiş makineyi temel alır. 309 CR teknik özellikleri, Uzun (L) Alt Takım ile konfigüre edilmiş makineyi temel alır.
Çalışma Ağırlığı 21091 lb 9565 kg
Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** 21091 lb 9565 kg
Not (1) *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır. *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik ve bıçak temel alınır.
Not (2) **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır. **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır.
Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* 19735 lb 8950 kg
Kazı Derinliği 182.8 inç 4642 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 199.7 inç 5072 mm
Uzanma Konumunda Bom 126.6 inç 3215 mm
Dikey Duvar 134 inç 3404 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 26 inç 671 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 126 inç 3200 mm
O/A Palet Genişliği 97.2 inç 2470 mm
Nakliye Yüksekliği 99 inç 2.514 mm
Stik Uzunluğu 92.8 inç 2358 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.1 inç 408 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 277.1 inç 7039 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Maksimum Uzanma 300.7 inç 7637 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Yerden Yükseklik 14 inç 356 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
Bom Dönüşü - Sol 23.8 inç 604 mm
Bom Dönüşü - Sağ 36.8 inç 935 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 293.7 inç 7460 mm
Not *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Not (2) ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak. ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
Not (1) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar.
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 89 inç 2260 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 7.052 mm (277,6 inç)*** 7.052 mm (277,6 inç)***
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 120.1 inç 3050 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 7.052 mm (277,6 inç)*** 7.052 mm (277,6 inç)***
Pabuçlu Çelik Paletler 728 lb 330 kg
Uzun Stik 146 lb 66 kg
Arka Ağırlık 552 lb 250 kg
Tırmanabilme - Maksimum 30 derece 30 derece
Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık 5 psi 34.7 kPa
Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık 5.4 psi 37.1 kPa
Seyir Hızı - Yüksek 3.1 mil/sa. 4.9 km/sa.
Seyir Hızı - Düşük 1.6 mil/sa. 2.6 km/sa.
Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız 6497 lb 28.9 kN
Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız 19064 lb 84.8 kN
Motor Yağı 3 gal (ABD) 11.2 l
Yakıt Deposu 39 gal (ABD) 147 l
Hidrolik Sistem 29 gal (ABD) 110 l
Soğutma Sistemi 2.6 gal (ABD) 10 l
Hidrolik Deposu 14 gal (ABD) 53 l
Tip Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler
Çalışma Basıncı - Dönüş 3626 psi 250 bar
Kazma Kuvveti - Stik - Standart 9500 lb 42.3 kN
Kazma Kuvveti - Stik - Uzun 8023 lb 35.7 kN
Yardımcı Devre - İkincil - Basınç 4.134 psi 285 bar
Çalışma Basıncı - Seyir 4134 psi 285 bar
Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) 62 gal/dk. 233 l/dk.
Kazma Kuvveti - Kova 13943 lb 62 kN
Çalışma Basıncı - Ekipman 4134 psi 285 bar
Not Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış 9 gal/dk. 33 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış 35 gal/dk. 131 l/dk.
Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç 4134 psi 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Yüksek Akış - Pompadaki Basınç 4134 lbf/in 285 bar
Maksimum Yardımcı Devre - Yüksek Akış - Pompadaki Akış 37 gal/dk. 140 l/dk.
Makine Dönüş Hızı 10.6 dev/dak. 10.6 dev/dak.
Bom Dönüşü - Sağ 50 derece 50 derece
Bom Dönüşü - Sol 60 derece 60 derece
Yükseklik 17 inç 431 mm
Genişlik - Geniş 104 inç 2640 mm
Genişlik - Standart 97 inç 2470 mm
Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tepe Koruması ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Not Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC"
Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Bom Dönüşü - Sağ 36.8 inç 935 mm
Maksimum Boşaltma Yüksekliği 187.4 inç 4760 mm
Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü 57.1 inç 1450 mm
Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi 273.6 inç 6949 mm
O/A Alt Takım Uzunluğu 126 inç 3200 mm
Kabin Yüksekliği 100 inç 2541 mm
Dönüş Yatağı - Yükseklik 29.7 inç 756 mm
Maksimum Kazı Yüksekliği 265.2 inç 6736 mm
Palet Kayışı/Pabuç Genişliği 17.7 inç 450 mm
O/A Palet Genişliği 97.2 inç 2470 mm
Yerden Yükseklik 14 inç 356 mm
Maksimum Uzanma 281.1 inç 7141 mm
Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü 62.4 inç 1585 mm
Uzanma Konumunda Bom 120.4 inç 3059 mm
Dikey Duvar 117.8 inç 2991 mm
Kazı Derinliği 161.7 inç 4108 mm
Stik Uzunluğu 71.8 inç 1820 mm
Bom Dönüşü - Sol 23.8 inç 604 mm
Maksimum Bıçak Yüksekliği 16.1 inç 408 mm
Maksimum Bıçak Derinliği 26 inç 671 mm
Not *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği. *Stik, ataşmansız olarak nakliye konumuna pimle bağlanmamış haldeyken Bom Yüksekliği.
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan 266.7 inç 6774 mm
Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile 266.7 inç 6774 mm
Not (2) ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak. ***Bıçak makinenin arka kısmına konumlandırılmış olarak.
Not (1) **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar. **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği yalnızca tek pim konumu sunar.
Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* 95.7 inç 2430 mm
Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** 104.7 inç 2660 mm
Klima Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir.
Geri Dönüştürülebilirlik 96% 96%

309 CR Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C3.3B Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Elektronik Motor, Turbo, Dizel Partikül Filtresi (DPF)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, -37 °C (-35 °F)

HİDROLİK SİSTEM

  • Değişken Silindir Hacimli Elektronik Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Özel Yardımcı Hidrolik Pompası
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • HYDO Advanced Hidrolik Yağı
  • Ekoloji Tahliyesi

OPERATÖR ORTAMI

  • Tepe Koruması ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Pencere Acil Durum Çıkışı
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • Tepe ve Ön Korumalar İçin Montaj Yuvaları
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo – Bluetooth, Yardımcı Giriş, Mikrofon, USB (yalnızca şarj)
  • Tavan penceresi
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Kabin ve (sol taraf) Bom Çalışma Lambaları
  • Cep Telefonu için Saklama Bölmesi
  • Yeni Nesil Renkli LCD Ekran (IP66)
    – Jog Kumanda Arayüzü
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Tek Parça Bom (3.400 mm/133,9 inç)
  • Standart Stik (1.820 mm/71,7 inç)
  • Ön Şovel ile Uygunluk – Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici (her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 60 Amper Alternatör
  • Devre Kesici
  • 900 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Akü Ayırma
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı
  • Seyir Alarmı

DİĞER

  • Dış Bölme Kapaklarında Kilitler
  • Kilitlenebilir Yakıt Kapağı
  • Işıldak Soketi
  • Arka Reflektörler

309 CR İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Bluetooth® Anahtarlıklı Bastırarak Çalıştırma Özelliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk
  • Yağmur Siperliği
  • Yeni Nesil Gelişmiş Monitör (aşağıdakiler Yeni Nesil Gelişmiş Monitör seçeneğine dahildir)
    – Dokunmatik Ekran
    – Saha Referans Sistemi
    – Yüksek Çözünürlüklü Kamera ile Uyumlu (IP68 ve IP69K)
    – Sayısal Güvenlik Kodu

ALT TAKIM

  • Geniş Dozer Bıçağı
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Palet Kılavuzları

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Uzun Stik (2.360 mm/92,9 inç)
  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • Karter Tahliyeli 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom İndirme Çek Valfi
  • Stik İndirme Çek Valfi
  • Onaylı Kaldırma Halkası

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Product Link™ Elite (düzenlemelere tabi)
  • Arka Görüş Kamerası
  • Döner Işıldak

MUHAFAZALI

  • Izgara Ön Koruma ISO 10262 1998 Level I
  • Ağır Hizmet Tipi Ön Koruma ISO 10262 1998 Level II
  • Tepe Koruması ISO 10262 1998 Level II
  • Polikarbonat Ön Cam EN356 P5A (Yalnızca Kabin)
  • Palet Korumaları

DİĞER

  • İlave Arka Ağırlık
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası
  • Değişken Açılı Bom (VAB teknik özellikleri ve ek bilgiler için 309 CR VAB broşürüne bakın)

309 CR ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
309 CR Mini Hidrolik Ekskavatör

360 View
360 View

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin