Yardımcı Hizmet Kovası

İskelet Kovalar İskelet - Ağır Hizmet Tipi Kova 1.550 mm: 523-3397

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
61 inç
1550 mm
Kapasite
3.41 yd³
2.61 m³
Ağırlık
6812 lb
783 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz. Tüm ataşmanlar tüm bölgelerde bulunmayabilir. Bölgenizde mevcut olan özel ataşmanları öğrenmek için Cat temsilcinize danışın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: İskelet - Ağır Hizmet Tipi Kova 1.550 mm: 523-3397

Genişlik 61 inç 1550 mm
Kapasite 3.41 yd³ 2.61 m³
Ağırlık 6812 lb 783 kg
Arabirim CW-55 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-55 Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Kenar Tipi Düz Düz

İskelet - Ağır Hizmet Tipi Kova 1.550 mm: 523-3397 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Yardımcı Hizmet Kovası