Yardımcı Hizmet Kovası

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4593

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
67 inç
1700 mm
Kapasite
3.15 yd³
2.41 m³
Ağırlık
5406 lb
894 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4593

Genişlik 67 inç 1700 mm
Kapasite 3.15 yd³ 2.41 m³
Ağırlık 5406 lb 894 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 5 5
Adaptör Boyutu Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.650 mm: 528-4593 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Yardımcı Hizmet Kovası