Stüdyo Çekimi

Kazma Kovaları - Mini Ekskavatör 400 mm (16 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
15.7 inç
400 mm
Kapasite
2.8 ft³
80 l
Ağırlık
172 lb
78 kg

Görüntüleme

Bu kovalar yumuşak ila orta sertlikteki toprakların kazılması için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 400 mm (16 inç)

Genişlik 15.7 inç 400 mm
Kapasite 2.8 ft³ 80 l
Ağırlık 172 lb 78 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 30.7 inç 781 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

400 mm (16 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.