Kanal Temizleme Kovası

Kanal Temizleme Kanal Temizleme Kovası 2.400 mm: 456-2376

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
94 inç
2400 mm
Kapasite
1.5 yd³
1.15 m³
Ağırlık
1601 lb
726 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kanal Temizleme Kovası 2.400 mm: 456-2376

Genişlik 94 inç 2400 mm
Kapasite 1.5 yd³ 1.15 m³
Ağırlık 1601 lb 726 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Kenar Tipi Düz Düz

Kanal Temizleme Kovası 2.400 mm: 456-2376 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kanal Temizleme Kovası

Kanal Temizleme Kovası