Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Çok Ağır Hizmet Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4645

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
59 inç
1500 mm
Kapasite
2.5 yd³
1.91 m³
Ağırlık
3549 lb
1610 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4645

Genişlik 59 inç 1500 mm
Kapasite 2.5 yd³ 1.91 m³
Ağırlık 3549 lb 1610 kg
Arabirim Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın Pimli olarak veya Cat Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici ile kullanın
Adaptör Miktarı 4 4
Adaptör Boyutu Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Kenar Tipi Kürek Kürek

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova 1.500 mm: 528-4645 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova

Fotoğraflar

Çok Ağır Hizmet Tipi Kova
Fotoğraflar