Yardımcı Hizmet Kovası

Profil Profilli Kova 300 mm: 287-5363

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Genişlik
51 inç
300 mm
Kapasite
2.21 yd³
1.69 m³
Ağırlık
1903 lb
863 kg

Görüntüleme

Cat® kovalar yalnızca bir eklenti değil, Cat makinelerin uzantısıdır. Her biri ekskavatörlerimiz için mükemmel şekilde dengelenmiştir, böylece yakıt verimliliği veya makine sağlığından ödün vermeden yığınlarca yükü alabilirsiniz. Kovaları, daha hızlı dolacak, yükünüzü tutacak ve görevinize uyum sağlayacak şekilde üretiyoruz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Profilli Kova 300 mm: 287-5363

Genişlik 51 inç 300 mm
Kapasite 2.21 yd³ 1.69 m³
Ağırlık 1903 lb 863 kg
Arabirim CW-40S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır CW-40S Özel Ataşman Değiştirici ile birlikte kullanılır
Kenar Tipi Düz Düz

Profilli Kova 300 mm: 287-5363 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Yardımcı Hizmet Kovası

Yardımcı Hizmet Kovası